Der MPS 015 ist ein Roboter-Werkzeugwechselsystem, welches für geringe Traglasten bis zu 10 kg ausgelegt ist. Mit seinem kompakten Design und einer Höhe von nur 46 mm im gekuppelten Zustand ist dieser Werkzeugwechsler ideal für den Einsatz bei engen Bauraum.
Das System bietet eine beeindruckende Präzision und Wiederholgenauigkeit mit einer Wiederholgenauigkeit von +/- 0,0015 mm und maximale statische Momente von bis zu 15 Nm und 52 Nm dynamisch. Der Roboteradapterflansch hat einen Teilkreisdurchmesser von 31,5 mm und ist somit mit einer Vielzahl von Robotern und Anwendungen kompatibel. Der MPS 015 ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die einen hochflexiblen und vielseitigen Werkzeugwechsler suchen, der geringe Traglasten mit zuverlässiger Präzision handhaben kann.
Dieser automatische, sehr kompakte Werkzeugwechsler bietet zahlreiche Modulvarianten für verschiedene Komponenten der Medien-, Daten- und Energieübertragung, wie Pneumatik, Vakuum und Kühlung, Signal- und Energieversorgung.
Ob Ihre Projekte individuelle und umfassende Anforderungen haben oder eine schnelle Lösung benötigen. Dank des modularen Produktkonzepts von Stäubli Roboter-Werkzeugwechslern können alle komplexen Anforderungen schnell angewendet werden.
| MPS 015 | |
| Traglast | 10 kg |
| Max. statisches Moment (Mx/My) | 15 Nm |
| Max. statisches Moment (Mz) | 15 Nm |
| Max. dynamisches Moment (Mx/My) | 52 Nm |
| Max. dynamisches Moment (Mz) | 52 Nm |
| Betriebsdruck | 0,45 - 1,0 MPa |
| Betriebstemperatur | 0 °C - +50 °C |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0,0015 mm |
| Bauhöhe (gekuppelt) | 46 mm |
| Befestigungsteilkreis Roboterflansch | ISO 9409-1-31,5-4-M5 |
| Anzahl Modulplätze | 4 |
Das System für Personen und Anlagensicherheit.