Roboter-Werkzeugwechselsysteme der MPS-Baureihe überzeugen durch ihren multifunktionalen Technologieeinsatz und decken die gesamte Bandbreite kundenspezifischer Anwendungen ab. Sind mittlere Traglasten gefragt, stellen die Baureihen MPS 080 - MPS 260 äußerst flexible Lösungen dar.
Diese automatischen, sehr kompakt konstruierten Werkzeugwechsler verfügen über zahlreiche Modulvariationen für verschiedene Komponenten zur Medien-, Daten- und Energieübertragung wie beispielsweise Pneumatik, Vakuum und Kühlung sowie Signal- und Servoleistung und Primärstrom.
Handling-, Greifer- und Vakuumanwendungen
alle Industriebereiche
Der Einsatz moderner Verbindungstechnologien für die Karosseriemontage erfordert eine hohe Qualität und Modularität von Roboter-Werkzeugwechslern.
MPS 080 | MPS 130 | MPS 260 | MPS 260S | |
---|---|---|---|---|
Traglast (kg) | 80 kg | 100 kg | 350 kg | 350 kg |
Max. statisches Moment (Mx/My) | 286 Nm | 800 Nm | 2.000 Nm | 2.500 Nm |
Max. statisches Moment (Mz) | 286 Nm | 900 Nm | 2,000 Nm | 2,500 Nm |
Max. dynamisches Moment (Mx/My) | 1.001 Nm | 2.800 Nm | 7.000 Nm | 8.750 Nm |
Max. dynamisches Moment (Mz) | 1.001 Nm | 3.150 Nm | 7.000 Nm | 8.750 Nm |
Betriebsdruck | 0,45 - 1,0 MPa | 0,45 - 0,8 MPa | 0,5 - 1,0 Mpa | 0,5 - 1,0 Mpa |
Betriebstemperatur | +5 °C - +60 °C | +5 °C - +60 °C | +5 °C - +60 °C | +5 °C - +60 °C |
Wiederholgenauigkeit | +/- 0,01 mm | +/- 0,01 mm | +/- 0,01 mm | +/- 0,01 mm |
Bauhöhe (gekuppelt) | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Befestigungsteilkreis Roboterflansch | ISO 9409-1-80-6-M8 | ISO 9409-1-100-6-M8 | ISO 9409-1-125-11-M10 | ISO 9409-1-125-11-M10 |
Anzahl Modulplätze | 5 bis 10 | 6 bis 12 | 7 bis 14 | 7 bis 14 |