Die automatischen Werkzeugwechselsysteme MPS 631, MPS 1530 & MPS 2531 sind die perfekten Antworten auf die Nachfragen aus unterschiedlichsten Branchen nach Lösungen mit maximaler Flexibilität.
Der neue Wechsler, der auf dem bewährten MPS 630 basiert, ist auf Applikationen mit unterschiedlichen Fertigungstechnologien ausgerichtet, bei denen es auf die Anbringung möglichst vieler Übertragungsmodule ankommt.
Dank durchdachter konstruktiver Auslegung lassen sich die Module auf engstem Raum am Werkzeugwechsler anbringen, wodurch eine Vielzahl an Modulplätzen zur Verfügung stehen. Mit dem MPS 631, 1530 & 2531 können sich Anwender über ein hohes Maß an konstruktiven Freiheiten freuen.
Der Einsatz moderner Verbindungstechnologien für die Karosseriemontage erfordert eine hohe Qualität und Modularität von Roboter-Werkzeugwechslern.
| MPS 631 | MPS 631S | MPS 1531 | MPS 2531 | |
| Traglast | 630 kg | 630 kg | 1.530 kg | 2.500 kg |
| Max. statisches Moment (Mx/My) | 3.200 Nm | 5.000 Nm | 15.000 Nm | 33.000 Nm |
| Max. statisches Moment (Mz) | 3.200 Nm | 5.000 Nm | 12.500 Nm | 44.000 Nm |
| Max. dynamisches Moment (Mx/My) | 11.200 Nm | 17.500 Nm | 37,500 Nm | 66.000 Nm |
| Max. dynamisches Moment (Mz) | 11.200 Nm | 17.500 Nm | 30,000 Nm | 110.000 Nm |
| Betriebsdruck | 0,45 - 1,2 MPa | 0,45 - 1,2 MPa | 0,45 - 1,2 MPa | 0,45 - 0,8 Mpa |
| Betriebstemperatur | 0 °C - +50 °C | 0 °C - +50 °C | +5 °C - +60 °C | +5 °C - +60 °C |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0,01 mm | +/- 0,01 mm | +/- 0,01 mm | +/- 0,01 mm |
Bauhöhe (gekuppelt) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm |
| Befestigungsteilkreis Roboterflansch | ISO 9409-1-160-11-M10 / ISO 9409-1-160-11-M12 / ISO 9409-1-200-11-M12 / ISO 9409-1-200-12-M12 / ISO 9409-1-200-11-M16 / ISO 9409-1-200-12-M16 / | ISO9409-1-200-12-M12 / | ISO 9409-1-315-16-M16 | |
| Anzahl Modulplätze | 5 - 14 | 5 - 14 | 7 - 14 | 10 - 20 |
Übertragungsmodule für Ihre Fertigungstechnologien