Der Werkzeugwechsler MPS 055 ist ein vielseitiges, robotergestütztes Werkzeugwechselsystem, das für Anwendungen mit Nutzlasten bis zu 55 kg konzipiert wurde. Das System zeichnet sich durch ein kompaktes und modulares Design aus, welches eine einfache Anpassung mit bis zu 6 Modulen ermöglicht, um die Anforderungen an die Medien-, Daten- und Energieübertragung zu erfüllen. Das System bietet eine beeindruckende Genauigkeit und Wiederholbarkeit von +/- 0,0015 mm und kann maximale statische Momente von 106 Nm (Mx/My) und 145 Nm (Mz) sowie maximale dynamische Momente von 371 Nm (Mx/My) und 507 Nm (Mz) aufnehmen.
Der Roboteradapterflansch hat einen Teilkreisdurchmesser von 63 mm und ist damit mit einer Vielzahl von Robotern und Anwendungen kompatibel.
Transfermodule, Ablagestation und Programmierhilfe sind für eine einfache Integration und eine schnelle Einrichtung der Anwendung ausgelegt, so dass der Anwender die Leistungsfähigkeit und Effizienz des Systems maximieren kann. Mit einem Betriebsdruckbereich von 0,45 - 1,0 MPa und einem Betriebstemperaturbereich von 0°C bis +50°C kann der MPS 055 auch in rauen Umgebungen eingesetzt werden. Mit einer Höhe von nur 46 mm im gekoppelten Zustand ist das MPS 055 ein leistungsfähiges und kompaktes Werkzeugwechselsystem, das Präzision, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit für Anwendungen mit kleinen Traglasten bietet.
Ob Ihre Projekte individuelle und umfassende Anforderungen haben oder eine schnelle Lösung benötigen. Dank des modularen Produktkonzepts von Stäubli Roboter-Werkzeugwechslern können alle komplexen Anforderungen schnell angewendet werden.
| MPS 055 | |
| Traglast | 55 kg |
| Max. statisches Moment (Mx/My) | 106 Nm |
| Max. statisches Moment (Mz) | 145 Nm |
| Max. dynamisches Moment (Mx/My) | 371 Nm |
| Max. dynamisches Moment (Mz) | 507 Nm |
| Betriebsdruck | 0,45 - 1,0 MPa |
| Betriebstemperatur | 0 °C - +50 °C |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0,0015 mm |
| Bauhöhe (gekuppelt) | 46 mm |
| Befestigungsteilkreis Roboterflansch | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| Anzahl Modulplätze | 6 |
Das System für Personen und Anlagensicherheit.