Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

SAFIR PRO S47 denim ve pamuklu çözgü levendleri ve takımlarının yüksek hızda taharlanması için

SAFIR PRO S47 yüksek hızlı otomatik taharlama makinesi denim kumaşları, çarşaf ve yastık kılıfları, gömleklik kumaşlar ve günlük giyim kumaşları gibi orta ve kalın ipliklerden üretilen standart kumaşları işlemek için idealdir. Bu sistem orta ila yüksek taharlama kapasitesi için tasarlanmıştır ve taharlanan dokuma takımı için en yüksek kalite standartlarını karşılar.

Bir mobil taharlama makinesinden ve bir adet veya ideal olarak daha fazla sayıda sabit taharlama istasyonundan oluşan bu sistem, en fazla 8/12 taşıma çubuğu veya 8/12 gücü teli çerçeveleriyle ipliği tam otomatik olarak dokuma tarağına, lamellere ve gücülere çeker. Nihai ürün, iplik tabakaları gücülere, lamellere ve dokuma tarağına tamamen çekilmiş çözgüdür. Uygun bir takım taşıma arabası kullanılarak kompakt ünite dokuma makinesine taşınır ve bir saklama alanına yerleştirilir veya geçici olarak park edilir.

Bu sistem tasarımı çok yüksek taharlama performansı sunmanın yanı sıra sistemin mevcut alana yerleştirilmesinde maksimum esneklik sağlar. Fabrika içindeki malzeme akışlarına göre optimum düzeyde uyarlanabilir.

    SAFIR PRO S47'nin temel özellikleri
    • 170 uç/dakikaya kadar hız.
    • Optimum ergonomi, piktogramlar ve bağlama duyarlı yardım mesajları, kullanım ve programlama konularında kullanıcı personele yardımcı olur.
    • Sistem tüm dokuma fabrikalarına entegre edilebilir. Çok az alan gerektiren sistem optimum olarak çok çeşitli düzeneklerde konumlandırılabilir.
    • 2 leventli DENIM uygulamaları için dört baskı raylı bir Tabaka ve Ofset Yönetimi seçeneği mevcut olup, çözgü işlemede en yüksek performansı destekler.
    İplik tipleri
    • Pamuk ve karışım iplikler (karde, taranmış) 
    • Yünler (kamgarn iplikler, ştrayhgarn yün iplikleri)
    • 4,5–200 tex, Ne 130–3,0, 45–2.000 dtex, 40–1.800 den, Nm 220–5

    Temel özellikler

    Stäubli size ayrıca şunları sunar...