- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Hollanda'nın Tilburg şehrinde bulunan TextielMuseum, Hollanda için bir ulusal hazine niteliğinde olmasının yanı sıra dünyanın en sıra dışı tekstil müzelerinden biridir. 1860'larda inşa edilmiş ulusal bir tarihi anıt olan eski tekstil fabrikasındaki TextielLab da burada bulunuyor. TextielLab, sanatçılara ve profesyonel dokumacılara son teknoloji makinelerle çalışma imkânı sunuyor.
TextielMuseum, dünyanın dört bir yanındaki tekstil sanatçıları, profesyonel dokumacılar ve üniversiteler ile yoğun bir şekilde birlikte çalışmaktadır. Müze, büyük esneklik ve uyarlanabilirlik sunacak yeni bir Jakar makinesini kullanmaya başlayarak imkanlarını genişletmek istiyordu. Tavan yüksekliği de dâhil olmak üzere bina içindeki alanın kısıtlı olması nedeniyle bu oldukça zorlu bir girişimdi.
TextielLab, 14.336 çengel ve bire bir dizime sahip büyük formatlı Stäubli LXL Jakar makinesi ile donatılmış 3,5 metrelik yeni bir dokuma makinesini kurdu. Uluslararası üne sahip Nijeryalı tekstil sanatçısı Otobong Nkanga, TextielLab'ın yeni satın aldığı ürünü sunmak için şahsen açılışa katıldı. Bu, Stäubli'nin TextielLab'a kurulacak dördüncü makinesidir ve TextielMuseum'un daha fazla tekstil sanatçısı ve tasarımcısı ağırlamasına olanak tanırken onlara yeni yaratıcılık imkânları da sağlıyor. Jakar makinesi, proje ekibi tarafından geliştirilen çözümde kilit rol oynadı. Müzenin istediği kapsamlı esnekliği ve uyarlanabilirliği sağlayarak duvar halıları dokumasında da çeşitli yeni olanaklar sunduğu için Stäubli LXL Jakar makinesi tercih edildi. Jakar makinesi kompakttır ve kısıtlı alanlara kolayca sığabilir. Makinede ayar yapılması için güvenli ve kolay erişim imkânı sağlar.Ayrıca, yeni Stäubli elektronik konsepti Noemi, dizim derinliğinin azaltılmasına ve Jakar makinesinin tüm genişliği boyunca dizim iplerinin eşit bir şekilde yayılabilmesine olanak sağladı. Bu yeni teknoloji TextielLab'ın dizim aşınmasını optimize etmesine imkân sağladı. Yeni tasarlanmış alüminyum dizim tahtası çerçevesi titreşimsiz çalışma imkânı sunuyor.
.Stäubli, bu etkileyici projenin bir parçası olmaktan ve başarısına katkıda bulunmaktan gurur duyuyor. Bu, Stäubli'nin uzun süre devam eden bağlılığının ve şirketin "yenilik ve kalite, estetik ve ergonomiyi bir araya getirir" temalı ilkesinin mükemmel bir örneğidir.