BAŞARI HİKAYESİ

Hedefe yönelik bir çözüm

1955'ten bu yana petank sektörünün en büyük ismi olan La Boule Obut, endüstriyel robotların kalite kontrol süreçlerini otomatikleştirmesi ve yürütmesi için Stäubli Robotics'e başvurdu.

MÜŞTERİ AVANTAJLARI

  • Robot otomasyonu sayesinde işleri yerel olarak sürdürün
  • Verimlilikte önemli gelişme
  • Büyük ölçüde azaltılmış hata oranıyla çevrimiçi kalite güvencesi
  • Doğru otomasyon seviyesi
  • Hızlı, doğru ve güvenilir robotlar

GÖREV

Rekabetçi kalabilmek için üretimi modernleştirme

1955'ten beri petank toplarının lider üreticisi olan La Boule Obut, bu ünlü çelik bilyeleri tasarlar, geliştirir ve üretir.

Saint-Bonnet-le-Château'daki Boule Obut fabrikası günde en az 10.000 yarışma veya eğlence amaçlı petank topu üretiyor! En yeni modellerden biri, oyuncu performansını artırmak için özel olarak tasarlanmış RCX'tir.

1990'lı yıllarda, doymuş Fransız pazarına (satış hacminin %90'ı) ve düşük maliyetli rakiplerin rekabetine yanıt olarak, bu geleneksel KOBİ hem ürün geliştirme hem de üretim süreçleri açısından yeniliğe yöneldi.

Rekabet avantajını korumak ve yüksek bakım maliyetlerinden kaçınmak için La Boule Obut, geleneksel karakterini ve çalışan bilgi birikimini korurken üretim hattının bir kısmını modernize etmeye çalıştı.

Bu nedenle 2012 yılında şirket, kalite kontrol süreçlerini her zaman başarısının anahtarı olan mükemmellik ve hassasiyet standartlarına uygun olarak otomatikleştirmek ve yürütmek için çözümler için Stäubli Robotics'e başvurdu.

ÇÖZÜM

Yüksek performanslı bir robot kullanan son teknoloji üretim hattı

Stäubli, şirket çalışanlarının temel rolünü göz önünde bulundurarak atölyeyi yeniden tasarlayıp modernize ettikten sonra, 2012 yılında OBUT'un eğlence ürün grubu için ilk TX90 robotunu ve 2014 yılında şirketin rekabet hattı için ikinci bir robotu kurdu. Kalite kontrol sensörleri ile donatılmış bu al ve yerleştir robotları, kaynak istasyonlarından hemen sonra kuruldu ve hemen geri dönüş sürelerini kısalttı ve petank toplarının kalitesini artırdı.

 « Bilyaların kaynakları ve geometrisi, üretim döngüsünün başlangıcından itibaren izlenir, diye açıklıyor atölye üretim müdürü Pascal Ferragne. Operatörlerimiz artık bu süreçte zaman kaybetmiyor, bu da onları robotun programlanması gibi diğer daha ilginç görevlere konsantre etmek için serbest bırakıyor. »

Üretim hattının modernizasyonu operatörler için çalışma koşullarını da iyileştirdi: Robotlar ağır işlerin üstesinden geliyor ve yoğun dönemlerde daha fazla esneklik sağlıyor. Robotların kullanılması, şirketin Saint-Bonnet-le-Château'da kalmasına ve işleri yerinde tutmasına da olanak sağladı.

 « Stäubli robotları şirketimize yeni bir soluk getirdi ve bize yeni bir felsefe kazandırdı, diyor La Boule Obut başkanı Pierre Souvignet. Müşterilerimize karşı stratejik konumumuzu güçlendirmemize ve en son teknolojiye dayalı bir imaj geliştirmemize izin verdiler. »

 « Robotik, şirketimizin performans ve kaliteye olan bağlılığına uygundur, bu da dünya çapında bilinen petank topları üretmemizi sağlayan bir taahhüttür! »

Pierre Souvignet, La Boule Obut Başkanı