BAŞARI HİKAYESİ

Her zamankinden daha net görmek

Oküler lensler ve mikroskoplar mikrocerrahide sınırlarına ulaşmaktadır. Yeni kurulan bir şirket, cerrahlara başa takılan bir ekran aracılığıyla ameliyat alanına tamamen yeni bir bakış açısı kazandıran benzersiz bir robot destekli kamera sistemi icat etti.

MÜŞTERİ AVANTAJLARI

  • Operasyon sahasının görsel keşfi yeni bir boyuta taşındı
  • Faaliyet alanına ilişkin benzeri görülmemiş içgörüler
  • Rahat bir duruşta çalışmak
  • Kafa hareketini kullanarak kameraların temassız kontrolü
  • Uygun maliyetli çözüm

GÖREV

Cerrahın görüş alanını keskinleştirmek

Yüksek hassasiyetli bir robot, yüksek çözünürlüklü bir 3D kamera ve başa takılan yenilikçi bir ekran – dünyanın ilk RoboticScope'u piyasaya çıktı. Bu yüksek teknolojili gelişme, cerrahlara daha önce imkansız olduğu düşünülen içgörüler sağlıyor ve ameliyat masasında çalışma şekillerinde devrim yaratmaya hazırlanıyor.

Klasik oküler lensler ve mikroskoplar giderek daha fazla sınırlarına ulaşıyor. Esneklik eksikliği, modern mikrocerrahideki talepleri karşılama yeteneklerini azaltmaktadır. Innsbruck'taki BHS Technologies, cerrahları rahat ve ergonomik bir pozisyonda çalışmalarına izin verirken ameliyat alanında tamamen yeni bir bakış açısı sağlayan bir araçla donatmak için yola çıktı.

ÇÖZÜM

Kafa hareketleriyle yönlendirilen yüksek hassasiyetli bir robot

BHS'nin bu hedefleri gerçekleştirmedeki başarısı, RoboticScope'un işlevselliği ile kanıtlanmıştır. Cerrah, Başa Takılan Ekran (HMD) aracılığıyla doğrudan ameliyat alanına bakar. Doğrudan cerrahın gözlerinin önünde HMD'ye entegre edilen iki dijital mikro ekran, altı eksenli Stäubli TX2-60L üzerine monte edilmiş çift kamera lensleri tarafından aktarılan yüksek çözünürlüklü, gerçek zamanlı 3D görüntüleri gösterir. Robotun konumu görünür görüntüyü belirleyerek cerrahın serbestçe seçilebilen ve tamamen rahat bir baş pozisyonunda çalışmasına olanak tanır.

Cerrah, görüntü alanı ve görüş açısı üzerinde kontrolü elinde tutar ve yüksek hassasiyetli Stäubli robotunu temassız kafa hareketleriyle otomatik olarak yönlendirir. Bu yöntemi kullanarak, cerrah 8x yakınlaştırma lenslerinin görüş açısını seçebilir ve hatta bir mikro ekrandan sofistike bir menüyü kontrol edebilir, bu da diğer işlevlerin etkinleştirilmesine ve kontrol edilmesine olanak tanır.

Yüksek hassasiyetli Stäubli TX2-60L , RoboticScope'un sarsıntısız hareket sekanslarını sunar. Kapalı yapısı sayesinde, altı eksenli makine zaten temiz oda sınıfı ISO 5'e uygundur ve BHS'nin temiz oda versiyonuna yükseltmenin potansiyel ekstra maliyetlerinden tasarruf etmesini sağlar. Ameliyathane içinde TX2-60L, herhangi bir partikül emisyonunu önleyen steril bir kılıf ile kaplanmıştır. Ayrıca, Stäubli'nin tescilli CS9 kontrol sistemleri, öncü güvenlik özelliklerine sahip olup, bu gibi HRC (insan-robot işbirliği) senaryoları için mükemmel şekilde uygundur.

MÜŞTERİ KULLANIMI

Olağanüstü görüntüleme – rahat çalışma

Diğer bileşenler için BHS, ya önde gelen tedarikçilerden tedarik sağlar ya da örneğin robot için sabit mobil taban ve 8x yakınlaştırma lensi gibi parçaları kendi bünyesinde üretir. RoboticScope'un genel performansı etkileyici; Üretilen görüntüleme, mikrocerrahi operasyonlardaki yüksek talepler için mükemmel şekilde uygundur.

Yörünge Modu adı verilen ilginç bir özellik, cerrahın kamerayı anatomik bir yapıya odaklamasına ve robotun kamerayı onun etrafında döndürmesine olanak tanır. Cerrah yapıyı tüm açılardan ayrıntılı olarak inceleyebilir ve eksiksiz bir genel bakışa sahip olabilir. Bu da dinamik cerrahiye yepyeni bir anlam kazandırıyor.

BHS, RoboticScope'un yatırım maliyetlerini konvansiyonel çözümlerin yaklaşık seviyesinde tutmayı başarırken, önemli ölçüde geliştirilmiş performans da sunuyor. Bu yepyeni yenilikçi sistem, piyasaya sürülmesinden sadece birkaç ay sonra çok yüksek talep görüyor.