BAŞARI HİKAYESİ

Yeni bir çağın şafağı

Güney Kore'de entegratör More Engineer, TX90 HE yıkama robotları kullanan Hyundai motor tedarikçileri için yıkama hatlarını otomatikleştirmek üzere Stäubli ile işbirliği yaptı. Bu robotlar, yüksek basınçlı su jetlerinin kuvvetine dayanacak şekilde üretilmiştir ve 7/24 çalışabilir.

MÜŞTERİ AVANTAJLARI

  • Hassas güvenlik sistemlerinin hatasız montajı
  • Geleceğe yönelik, adaptasyonu kolay tesis konsepti
  • Entegre kalite güvencesi
  • İzlenebilirlik ve dokümantasyon
  • Gelişmiş üretkenlik ve karlılık

GÖREV

Robotlarla parça temizliği

Stäubli Kore'nin bir sistem ortağı olan MORE engineering SA, otomotiv endüstrisi için parça temizliği söz konusu olduğunda yeni bir çığır açıyor. Deneyimli entegratör, çeşitli uygulamalarda yüksek basınçlı su jeti temizliği için robotlar kullanır.

Dişli kutuları, turboşarjlar, karterler, krank milleri ve eksantrik milleri gibi parçaların hat içi temizliği söz konusu olduğunda hızlı, esnek ve verimli çözümler gereklidir.

Stäubli Korea ve MORE engineering, son yıllarda bu sorunu ele aldı ve birlikte otomatik sistemler için robot tabanlı sistemler geliştirdi.

ÇÖZÜM

Su jeti ile temizlik için görevlendirilen robotlar

Hyundai Motors'un birçok tedarikçisi, üretim hattındaki parçaları su jetleriyle temizlemek için Stäubli'nin altı eksenli robotlarını kullanıyor. MORE, bu tür işler için mükemmel şekilde uygun olan Stäubli TX90 HE'yi tercih ediyor. Robotun iyi bir menzili var, ancak yine de kompakttır ve her şeyden önce HE modeli sıçramaya karşı korumalıdır.

Bu HE robotlar, büyük parçaların hat içi temizliği söz konusu olduğunda yeni standartlar belirliyor. HE, Nemli Ortam anlamına gelir ve Stäubli'nin ıslak odalarda kullanılmak üzere modifiye edilmiş ve son zamanlarda parça temizleme talebi artan altı eksenli robotlarını belirtir.

HE modelleri temel olarak robotların sıvılar veya püskürtülen su ile doğrudan temas halinde olduğu herhangi bir uygulama için tasarlanmıştır. Başlangıçta takım tezgahları, gıda endüstrisi uygulamaları ve su jeti kesimi için tasarlanan bir şey, şimdi güçlü su jetleri ile aktif parça temizliğinde bir hit olduğunu kanıtlıyor.

Bu makinelerdeki dikey kablo burcu özellikle faydalıdır. Tüm bağlantılar, püskürtülen sudan korundukları robotun tabanının altındadır.  Dayanıklı ve sürdürülebilir kullanımlarını sağlamak için HE robotları, mekanik hasara karşı çok daha az hassas olan paslanmaz çelik parçalara, özelleştirilmiş contalara ve özel olarak kaplanmış muhafaza parçalarına sahiptir.

MÜŞTERİ KULLANIMI

Olağanüstü üretkenlik oranlarına sahip basit, son derece esnek sistem

Kore'deki Hyundai tedarikçileri, sürecin verimliliğinden ve hızından etkilendi. Kullanıcılar özellikle robotların basit programlama seçeneklerini çok seviyor. Sistemin kullanımı o kadar kolaydır ki, yeni parçalar üzerinde temizleme döngüleri için programlar sadece birkaç dakika içinde oluşturulabilir.

Ancak kullanıcılar, bu çığır açan temizlik konseptini geleneksel standart robotlarla taklit etmeye çalışmamaları konusunda sıkı bir şekilde uyarılır. Yoğun spreylerin etkisiyle çalışmak, geleneksel bir robotu anında kapatabilir. Öte yandan, Stäubli'nin HE robotları, aşırı kullanım koşullarına mükemmel şekilde uygundur ve rakipsiz 7/24 kullanılabilirliği ile sürekli kullanımda üstündür. Hyundai tedarikçileri, her durumda, esnekliği, üretkenliği ve süreç güvenilirliği nedeniyle çözüm konusunda son derece hevesli.