11 Mayıs 2026


Verimlilik, kalite ve güvenilirlik: Stäubli çözümleri ITM İstanbul 2026'da sergileniyor

Stäubli Tekstil, ITM 2026 – Uluslararası Tekstil Makineleri Sergisi'ne (Salon 8 – Stand 803) katılarak Türk ve bölgesel tekstil pazarlarına olan güçlü bağlılığını bir kez daha teyit edecek. İstanbul'da düzenlenen ITM, dünya çapında düzenlenen en etkili tekstil makineleri fuarlarından biri olmaya devam ediyor. Fuar Türkiye, Orta Doğu ve komşu bölgelerdeki üreticiler, teknoloji sağlayıcıları ve karar vericiler için önemli bir buluşma noktası olarak biliniyor.

Türkiye: stratejik ve hızlı gelişen bir tekstil pazarı

Türkiye, kot, ev tekstili, hazır giyim, teknik kumaşlar ve halı dokuma gibi güçlü bir ihracat odaklı sanayiye sahip dünyanın en rekabetçi tekstil ve giyim üreticileri arasında yer almaktadır. Stratejik coğrafi konumu, Avrupa pazarlarına hızlı ve maliyet etkin erişim sağlar ve ülkeyi, kısa teslim süreleri ve üretim esnekliği arayan markalar için önemli bir merkez haline getirir.

Son derece dinamik bir ortamda faaliyet gösteren Türkiye ve çevresindeki tekstil üreticileri, küresel olarak rekabetçi kalmak için otomasyon, enerji verimliliği ve üretim güvenilirliğine yatırım yapmaya devam etmektedir. Bu durum, yüksek hızları, sık stil değişikliklerini ve karmaşık kumaş yapılarını destekleyebilen gelişmiş dokuma hazırlığı, ağızlık açma (armür ve Jakar teknolojileri) için sürekli bir talep oluşturmaktadır.

Stäubli çözümleri ITM 2026'da sergileniyor

ITM 2026'da Stäubli, dokuma uygulamalarında verimliliği, süreç kararlılığını ve kumaş kalitesini artırmak için tasarlanmış Dokuma Hazırlık Sistemleri (WPS), elektronik eksantrik makineleri ve Jakar çözümlerini kapsayan kapsamlı bir portföy sunacak.

ITM 2026'da sergilenen diğer Stäubli Tekstil çözümleri

  • Elektronik rotatif armür S3280, sağlam tasarım, yüksek hız, hava jetli ve rapierli dokuma uygulamaları için mükemmel çok yönlülük sunar. Bu da onu yüksek hızlı kot dokuma için mükemmel uyumlu hale getiriyor. S3280 rotatif armür, mekanik dayanıklılığı kanıtlanmış saha performansıyla birleştirir. 
  • GA500 Jakar dizimi, Jakar makinesi ile çözgü iplikleri arasında kesin, stabil ve güvenilir bir iletim sağlamak için tasarlanmıştır. Mükemmel geometrik stabilite ve uzun vadeli dayanıklılık sunar; ipek, astar, kumaş, dekoratif tekstil, masa örtüleri, yatak örtüleri, havlular gibi geniş dokuma genişlikleri ve uygulamalarda tutarlı kumaş kalitesi sağlar.
  • Kadife ve teknik kumaş dokuması için mükemmel olan SX PRO V, LX PRO V ve LXL PRO V Jakar makineleri, hassasiyet, titreşimsiz ağızlık açma ve yüksek gerilime karşı olağanüstü direnç sağlar. Kompakt ve çok yönlü tasarımları, optimize edilmiş sızdırmazlık, verimli havalandırma, ayar için kolay erişim ve minimal bakım sayesinde iplik gerginliğini en aza indirir ve dayanıklı güvenilirlik sağlar.

Dijital hizmetler merkezi: MyStäubli

MyStäubli, günlük işlemleri basitleştirmek için tasarlanmış dijital müşteri platformu. MyStäubli, teknik dokümantasyona, yedek parça tanımlamasına, servis taleplerine ve makineyle ilgili bilgilere hızlı erişim sağlar; müşterileri ekipmanlarının tüm yaşam döngüsü boyunca destekler ve uzun vadeli performansı güçlendirir.

En Yeni Stäubli Tekstil Haberleri

Filtreyi temizle