Stäubli SX PRO elektronik Jakar makinesi, her tür hava jetli, rapierli ve su jetli dokuma makinelerinde havlu kumaşların, döşemelik kumaşların, duvar halıların, ipek kumaşların, giysilik kumaşların veya koltuk kaplamaların, ve teknik kumaşların dokunmasında mükemmel sonuçlar üretir.
SX PRO Jakar makinesi, 2.688 adet çengele kadar donatılmıştır.
Son derece sağlam yapılı ve aşınmaya karşı yüksek dayanımlı SX PRO Jakar makinesi, minimum bakım ile uzun yıllar günlük kullanım için tasarlanmıştır. Güç kaynağı Jakar kasasına entegre olduğundan, makine çok kompakttır ve herhangi bir dokuma fabrikasına kolayca kurulabilir.
"Yeni elektronikler, hem mekanik olarak hem de ağızlık için çengel seçim sisteminde enerji tasarrufu sağlayan yeni modüllerle birleştirilmiş yeni formatlarda zaten denenmiş ve test edilmiştir. SX'in tüm güçlü noktaları korunmuş veya geliştirilmiştir. Kısacası, bu makine bize kesinlikle çok uzun süre hizmet edecek ve bu süre zarfında hem enerji hem de bakım maliyetlerinden tasarruf edeceğiz."
ÖZELLİKLER / MODEL | SX PRO |
|---|---|
Uygulama alanı | Her tür dokuma makinesi (hava jetli, rapierli ve su jetli dokuma makineleri) |
Uygun olduğu kumaş tipleri | Her tür düz ve havlu kumaşlar ile teknik kumaşlar |
Mevcut format | 2.688 çengel (21 sıra 16 modül) |
Çalışma prensibi ve ağızlık oluşumu |
|
Çengel seçimi | QUICK LINK bağlantılı MX PRO tipi Stäubli modülleri |
Elektronik kontrol | Dokuma makinesi ile senkronize, bağımsız Stäubli TC8 kontrolör |