Başarı hikayesi

Hızlı bağlantı elemanları ile güçlü oyun ekipmanlarını geliştirin

Stäubli bağlantı teknolojisi, etkili ısı dağılımı ile oyun deneyimini geliştirir

Zorluklar

Bilgisayar grafik kartlarının güç tüketiminin son yıllarda önemli ölçüde artmasıyla birlikte, bu önemli bileşenlerde soğutma ve ısı dağılımını etkili bir şekilde yönetmek artık her zamankinden daha önemli. Oyun deneyiminin tam olarak geliştirilmesi için grafik kartından maksimum performans elde etmek çok önemlidir. Aşırı ısınma yalnızca oyun deneyimini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda grafik kartlarının hizmet ömrü için de zararlıdır.

Çözüm

Grafik kartı entegratörü Colorful, en yeni üst düzey grafik kartı serisi iGame KUDAN'ı tasarlamak için yola çıktığında, Çin menşeili şirket, grafik kartı modülündeki hava soğutma ve sıvı soğutma kombinasyonunun maksimum ısı dağılımı için en uygun çözüm olacağına karar verdi.

Veri merkezi ve süper bilgisayar ortamlarında soğutma konusunda kapsamlı deneyime sahip bir kaplin tedarikçisi bu uygulama için ideal bir ortak olacaktır. Stäubli'nin bu sektörlerdeki kanıtlanmış itibarı, şirketin en güvenli ve en etkili çözümü sağlamak üzere seçilmesinde kilit rol oynadı. Stäubli'nin hızlı bağlantı elemanları, kullanım sırasında ve bağlantı / bağlantı kesme aşamasında mükemmel bir sızdırmazlığı garanti eden damlama yapmayan, aynı hizada yüz teknolojisine sahiptir.

Sonuç

Stäubli'nin bağlantı teknolojisinin iGame KUDAN serisi üst düzey grafik kartı modüllerine dahil edilmesi, optimum soğutma hızlarının korunmasında önemli bir rol oynar, yalnızca güvenli çalışmayı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcı için en iyi oyun deneyimini sunarken grafik kartının ömrünü uzatır.

İŞ ORTAĞI

1995 yılında kurulan Colorful, artık 20 yılı aşkın bir geçmişe sahip sağlam bir markadır. Şirket, Çin grafik kartı pazarının en büyük payına sahip ve iş yapısı bağımsız ürün geliştirme, üretim ve satışı içeriyor. Colorful aynı zamanda NVIDIA, AMD ve INTEL'in Çin'deki stratejik ortağıdır.

Kuruluşundan bu yana Colorful, Çin ekran kartı pazarının en büyük payını güvence altına almak, NVIDIA'nın Çin'deki en büyük ortağı olmak ve eksiksiz bir satış kanalı sistemi oluşturmak da dahil olmak üzere çok sayıda hedefe ulaştı. İşletme ayrıca, grafik kartlarına ek olarak anakartlar ve elektro-mekaniği de içerecek şekilde DIY ürün serilerini genişletti.

Diğer başarılar arasında sadece bilgisayar parçalarından tamamlanmış sistemlere ve çözümlere geçiş ve oyunlar da dahil olmak üzere donanım ve içeriği birleştiren kurumsal bir vizyonun geliştirilmesi yer alıyor.

Bugün, Colorful'un ürün grupları şunları kapsamaktadır: anakartlar, grafik kartları, hepsi bir arada PC'ler, bellek ve SSD, endüstriyel sunucular, bilgisayar kasaları, güç kaynakları, Hi-Fi oynatıcılar, endüstriyel entegrasyon çözümleri ve hizmetleri, 24 yılı aşkın deneyime sahip kaliteli ürünler sunma deneyimi ile müşterileri arasında mükemmel bir itibar kazanmıştır.

UYGULAMA

Yüksek performanslı oyun grafik kartlarının termal yönetimi.

"Stäubli’yi seçtik ve o dönemde piyasada büyük bir tepki oldu. Sıvı soğutmalı hızlı bağlantı elemanları sadece güvenli olmakla kalmaz, aynı zamanda kullanımı da son derece kolaydır. 100 yıllık bir geçmişe sahip bir İsviçre markası olarak kalite, performans ve güvenilirlik Stäubli'nin DNA'sının kalbinde yer alır. Ayrıca, Veri Merkezleri ve Süper Bilgisayarlar için de kapsamlı soğutma deneyimine sahiptirler. Bu uzmanlık ve bu referanslar bize aradığımız güveni verdi ve Stäubli'nin teknolojisi, iGame'in bugünkü ürün haline gelmesine yardımcı oldu."

Qin, Proje Yöneticisi, Colorful

İlgili ürünler