Termal yönetim damlatmaz yarı otomatik bağlantı elemanı CGO

Elektroniklerin soğutulmasına ve termoregülasyona özel olan CGO hızlı bağlantı elemanları serisi, sızıntı yapmayan düz yüz teknolojisinden yararlanır ve hem kullanım hem de bağlantı/bağlantı kesme aşamasında mükemmel bir sızdırmazlığı garanti eder. Esas olarak rafa monte edilebilir sistemlerde kullanılan CGO akışkan konnektörleri, "kör" bağlantıya izin verecek şekilde tasarlanmıştır ve salınım teknolojisi sayesinde, eksenler arasında 0,5 mm'ye kadar olan yanlış hizalamaları telafi edebilirler. Hafif ve kompakt, dar alanlarda kullanılması tavsiye edilir.

 

UYGULAMA

Aşağıdakiler için sıvı devrelerinin hızlı bağlantısı:

  • Elektroniklerin soğutulması
  • Dönüştürücü
  • Tıbbi görüntüleme
  • Telekomünikasyon ve veri merkezleri
  • Radar
  • Yayın vericileri ve termoregülasyon
Teknik özelliklerAkışkanYapı
  • Nominal çap DN (mm): 03 ila 12
  • Maksimum çalışma basıncı: 16 bar (232 PSI)
  • Glikol su
  • Isı transfer yağları
  • Ester
  • Soğutma suyu
  • Kerosen
  • PAO
  • CGO: Nikel kaplı pirinç (bazı boyutlar ve stiller)
  • CGO/L: Yüzey işlemeli alüminyum alaşımı

*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak

İLGİLİ ÜRÜNLER

Bu ilginizi çekebilir

İlgili dokümanları indirin

Filtreyi sıfırla