KBH ayrılabilir kaplinler , özellikle düşük sıcaklık uygulamaları / kriyojenikler için geliştirilmiştir ve maksimum güvenlik seviyesi ile yüksek akış hızı sağlar.
Bu ayrılabilir kaplinin kullanılması, -196 °C ila +65°C arasındaki tüm sıcaklık aralığında koruma sağlar.
Kırma pimleri teknolojisi sayesinde KBH, belirli bir gerilme yükünde hattı ayırır. İki bağlantı yarısı, ayrıldığında hattı sızdırmaz şekilde kapatmaya ve sıvının çevreye kaçmasını önlemeye yarayan birer çek valf ile donatılmıştır.
| Teknik özellikler | Akışkan | Yapı |
| Sıvılaştırılmış Doğal Gaz LNG, Sıvılaştırılmış Oksijen LOX (LO2) ve Sıvılaştırılmış Nitrojen LN2 gibi kriyojenik ortamlar | Ağırlıklı olarak paslanmaz çelik. |
*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak