Mesafe kontrollü tetikleme ile kompakt ayrılabilir bağlantı elemanı

 ACS ayrılabilir bağlantı elemanları, yükleme hattındaki herhangi bir çekme yükünü ortadan kaldırır ve kırma pimi teknolojisine sahip ayrılabilir kaplinlerin kullanılamadığı yükleme işlemleri için geliştirilmiştir. Serbest bırakmanın çalışma basıncından bağımsız olduğu kırılgan hortum hatları için seçimdir, bu nedenle basınç sabit olmadığında da uygundur.

Kablo tetikleme sistemi, mobil ünite tanımlanmış bir hareket yarıçapını aştığında hattı ayırır.

Her iki kaplin yarısı da, her biri hattın ayrıldığında geçirimsiz bir şekilde kapanmasına ve ortamın çevreye kaçmasını önlemesine izin veren bir çek valf ile donatılmıştır.

Uygulama
  • Hortum hatları vasıtasıyla yükleme işlemleri
  • Hortum ve boru yükleme kolları
  • Yükleme istasyonları
  • Dolum işlemleri
  • Mobil tank sistemleri
  • Dökme yükleme / boşaltma, karayolu tankerleri
  • Proses ürün transferi, demiryolu tankerleri
  • Konteyner tahliyesi
  • Çoğu endüstriyel ürün transfer tesisatı
Teknik özelliklerAkışkanYapı
  • Nominal çap DN (mm):
    • DN 25 (1 inç) hortumlar için ACS20-DN25
    • DN 50 (2 inç) hortumlar için ACS40-DN50
    • DN 80 (3 inç) hortumlar için ACS60-DN80
    • DN 100 (4'') hortumlar için ACS75-DN100
    • DN 150 (6'') hortumlar için ACS110-DN150

 

  • Maksimum çalışma basıncı: 25 bar (636 PSI)

Çoğu akışkan türü (agresif ortamlar dahil sıvılar ve gazlar

 

  • Ağırlıklı olarak paslanmaz çelik
  • Hastelloy Belediyesi
  • Agresif ortamlar için özel kaplama

*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak

İlgili ürünler

Bu ilginizi çekebilir

İlgili dokümanları indirin

Filtreyi sıfırla