Tipik olarak sabit bir nokta ile bir hortum hattı arasına monte edilen Stäubli'nin endüstriyel ayrılabilir bağlantı elemanları, damlatma riskini önler, tesisatınızı korur ve güvenli bir sıvı transferi gerektiren çok çeşitli uygulamalarda operatör güvenliğini sağlar.
Bu seri, kimya, petrokimya, demiryolu dahil olmak üzere çok sayıda endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek akış hızı ve iki tip ayırma mekanizması sunar...
Ayırma, kaplin düzlemine eksenel veya 90°'ye (herhangi bir yöne) kadar kuvvet uygulandığında meydana gelir ve her iki akışın anında kapanması sayesinde güvenlik sağlanır.