Veri merkezlerini ve süper bilgisayarları soğutmak için Evrensel Otomatik Hızlı Bağlantı UQD ve UQDB

Stäubli'nin veri merkezleri ve süper bilgisayarlar için çözümünü keşfedin: Yapay zeka (AI)  tarafından yoğunlaştırılan soğutma zorluklarını verimli bir şekilde karşılamak için tasarlanmış otomatik bir evrensel hızlı bağlantı olan Evrensel Hızlı Bağlantı (UQD).

Temel sıvı soğutma artık kurulumlarınız için yadsınamaz bir gerçektir. OCP (Açık Hesaplama Projesi) standartları gibi standardizasyona geçiş ve çoklu kaynak kullanımı için artan gereklilik ile UQD kendisini en uygun referans olarak konumlandırıyor. Stäubli'nin sıvı soğutmada 30 yıllık ve elektronik soğutmada 10 yıllık deneyimiyle desteklenen uzmanlığından yararlanın ve son teknoloji ekipmanlarınızın güvenilirliğini ve verimliliğini sağlayarak sorunsuz entegrasyon ve üstün soğutma performansı elde edin.

Veri Merkezleri ve Süper Bilgisayarlar: Giderek daha önemli ihtiyaçlar

Veri merkezlerinin ve süper bilgisayarların yükselişi, özellikle Yapay Zeka (AI) ile  ilgili olanlar olmak üzere çağdaş teknolojik gelişmelerle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Verilerin büyük ölçekte işlenmesi ve analiz edilmesi için gerekli olan bu tesisler, herhangi bir arıza riskini önlemek için verimli bir şekilde yönetilmesi gereken önemli miktarda ısı üretir. Sıvı soğutma çözümleri bu amaç için hayati önem taşır ve geleneksel hava soğutma sistemlerinin yeteneklerinden önemli ölçüde daha iyi performans gösterir.

Pazar, yalnızca yüksek verimli soğutma sistemleri değil, aynı zamanda çoklu kaynak kullanımına izin verecek şekilde esnek ve standartlaştırılmış sistemler de talep ediyor. Bu, bir bileşen arızası durumunda bile operasyonların sürekliliğini sağlamak için çok önemlidir. OCP (Açık Hesaplama Projesi) standartlarına uyum giderek daha önemli hale geliyor ve piyasa oyuncularının çoklu kaynak seçeneklerine erişmesini sağlıyor.

NVIDIA tarafından onaylanmıştır.

UYGULAMA

  • Veri merkezi
  • Yüksek Performanslı Bilgi İşlem Standartları
  • İnternet anahtarı
  • Elektronik (Elektroniklerin sıvı soğutulması)
  • Süper
  • Termal Yönetim
  • Raf Sistemleri

UQD belgelerini edinin

Stäubli UQD ve UQDB bu ihtiyaçlara nasıl cevap veriyor?

Üstün dökülme kontrolü

Üstün sızdırmazlık kontrolü ve OCP spesifikasyonlarını aşan bir damlama hızı ile tasarlanan Stäubli'nin UQD'si, benzeri görülmemiş bir güvenilirlik sağlar.

Optimize Edilmiş Akış Hızı ve Basınç Düşüşü

Optimize edilmiş tasarım, minimum basınç kaybıyla mükemmel akış sağlar, böylece soğutma sisteminin genel verimliliğini artırır.

Sezgisel görsel markalama

Giriş ve çıkış devrelerini kolayca tanımlamak için mavi ve kırmızı görsel işaretlemesi ile pratiklik de UQD'nin önemli bir avantajıdır

Zahmetsiz otomatik bağlantı

Otomatik bağlantı mekanizması, yüksek yoğunluklu alanlara entegrasyonu kolaylaştırır ve blade sunucularda bile basitleştirilmiş bağlantı sağlar.

Stäubli UQD ve UQDB serisi özellikleri

Özellikleri UQD Evrensel Hızlı bağlantı kesme

UQDB Özellikleri

  • Hortumlar aracılığıyla raflar ve sıvı soğutma sistemi arasında bağlantı için
  • Kanatların içinde sıvı soğutma dağıtımı için
  • Kolay manuel işlemler ve sezgisel kullanım için ideal
  • Yüksek yoğunluklu alanlara uyarlanmıştır
  • Kör noktalardaki bağlantılar için
  • Yoğun şekilde paketlenmiş ve ulaşılması zor ortamlar için üstün seçim
  • Erişilebilirliğin sınırlı olduğu sunucu raf sistemleri için idealdir
  • Optimize edilmiş bir entegrasyon için 0,8 mm'ye kadar yanlış hizalama teknolojisi
Teknik özelliklerAkışkanYapı
  • Nominal çap DN (mm): 3, 6, 7, 10
  • Maksimum çalışma basıncı: 16 bar  (232,06 PSI)
  • Su glikol
  • Soğutma sıvısı

Paslanmaz çelik

Teknik özelliklerAkışkanYapı
  • Nominal çap DN (mm):  6
  • Maksimum çalışma basıncı: 16 bar  (232,06 PSI)
  • Yanlış hizalama teknolojisi: 0,8 mm
  • Su glikol
  • Soğutma sıvısı

Paslanmaz çelik

*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak

İLGİLİ ÜRÜNLER

Bu ilginizi çekebilir

İlgili dokümanları indirin

Filtreyi sıfırla