Tam akışlı paslanmaz çelik hızlı bağlantı elemanı UPA ve UPB

Sağlam ve güvenilir UPA-UPB hızlı bağlantı elemanları güvenlidir ve kolay bir kullanım sunar. Sıvı akışında yüksek kaliteli Ra 0,8μm (Ra 32 mikro inç) yüzey kaplamasına sahiptir ve kolay ve verimli temizlik sağlar. Hızlı bağlantı elemanları kaliteli paslanmaz çelik ile mükemmel korozyon direnci sağlar. Çok çeşitli sıvılarla uyumlu olan bu hızlı konnektörlerin tasarımı, güvenli bir kilitleme mekanizmasıyla entegredir.

 

UYGULAMA

  • Dağıtım manifoldu veya doldurucu üzerinde hızlı bağlantı
  • Yıkama tesislerinde bağlantı
  • Sıvı transferleri
Teknik özelliklerAkışkanYapıDiğer özellikler
  • Nominal çap DN (mm) UPA: 08, 12,20'den itibaren
  • Nominal çap DN (mm) UPB: 25 ile 50 arası 
  • Maksimum çalışma basıncı: 30 bar (435 PSI)

Tüm sıvılar: hava, su, azot, argon; sıvı ve macun gıda ürünleri; Kimyasal ürünler, diğer

Esas olarak paslanmaz çelik 316 serisi

  • FDA ve USP Sınıf VI gerekliliklerine uygundur
  • ISO 2852'ye uygun kelepçe profilli soketler

*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak

İLGİLİ ÜRÜNLER

Bu ilginizi çekebilir

İlgili dokümanları indirin

Filtreyi sıfırla