Kompakt SPC hızlı bağlantı elemanları , küçültülmüş dış boyutlara mükemmel akış sağlar .
Yoğun kullanım ve bir milyona kadar bağlantı için tasarlanan SPC hızlı konektörler son derece dayanıklıdır.
Kirlilik içermeyen düz yüzeyli tasarım, uzun vadede sıvıların bütünlüğünü garanti eder. 2 mm'ye kadar bir arayüz boşluğu ile herhangi bir yanlış hizalama hatasını otomatik olarak telafi eder.
Teknik özellikler | Sıvı | İnşaat | Diğer özellikler |
| Tüm sıvılar | Yüksek dayanımlı paslanmaz çelik |
|
* modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak