Bayonet kilitlemeli HCB ile hızlı bağlantı

 HCB hızlı bağlantı elemanlarının sızdırmaz tasarımı, sızdırmayı ortadan kaldırır, çalışma ortamını ve sıvı transferinin kalitesini korur. 

Sağlam kilitleme , titreşimler ve borular üzerindeki stres gibi yaygın sorunlara karşı son derece dirençli olmalarına yardımcı olur.

Kusursuz mekanik eşleştirme, güvenlik anahtarları ve renkli plakalar sayesinde operatör devreleri kolayca tanımlayabilir. Verimliliği ve güvenliği garanti eden kompakt bir çözüm.

UYGULAMA

Sızdırma olmayan prosesler ve yüksek basınç ve zorlu ortamlara direnç gerektiren bir dizi uygulama için uygundur

Teknik özelliklerAkışkanYapı**Diğer özellikler
  • Nominal çap DN (mm): 03 ila 20
  • Maksimum çalışma basıncı: 350 bar (5.076 PSI)

Geniş sıvı yelpazesi: gazlar, buhar, vakum, agresif sıvılar.

 

  • Esas olarak paslanmaz çelik 316 serisi.
  • Çeşitli conta türleri

Kelepçe profilli HCB soket veya plugları tedarik etme seçeneği.

* modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak

** İstek üzerine Hastelloy'da mevcuttur: Hastelloy'un avantajları hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.   

İlgili ürünler

Bu ilginizi çekebilir

İlgili dokümanları indirin

Filtreyi sıfırla