Hidrojen yolculuğu Stäubli #1 ile

Podcast #1: Daha yeşil bir geleceği şekillendiren standartlar ve düzenlemeler

Hidrojen devriminin temellerini keşfedin!

Hydrogen Journeys with Stäubli'nin bu ilk bölümünde, iki sektör uzmanı, standartların ve düzenlemelerin küresel hidrojen pazarını şekillendirmedeki kritik rolünü inceliyor. Uyumlu güvenlik ve birlikte çalışabilirlik kurallarının neden önemli olduğunu, AFNOR ve ISO gibi kuruluşların çerçeveyi nasıl oluşturduğunu ve şirketlerin hidrojen sektörüne girmeden önce bilmesi gerekenleri öğrenin. Ayrıca, Stäubli'nin önemli uluslararası standartlara katkıları ve hidrojen değer zinciri genelinde yenilikçi çözümler vizyonu hakkında içeriden bilgiler edinin.

Hidrojen dağıtımının omurgasını ve bunun temiz enerjinin geleceği için neden gerekli olduğunu anlamak istiyorsanız, bu bölüm mutlaka dinlemeniz gereken bir bölüm!

Okumayı tercih mi ediyorsunuz?

Hydrogens Journeys with Stäubli'nin ilk bölümüne hoş geldiniz; bu podcast sizi hidrojen pazarını keşfetmeye ve onun kilit oyuncularından biri olan Stäubli şirketiyle tanışmaya götürüyor. Bu açılış bölümünde, hidrojenin normatif yönüne ve standartların yürürlüğe konmasının hidrojen pazarını, öncelikle dünyada ve Fransa'da nasıl yapılandırmaya yardımcı olduğunu inceleyeceğiz. Ve bu konuda konuşmak için, Stäubli'de çalışan iki uzmanı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum: José Cardenas (Alternatif Yakıtlar iş müdürü ve Olívier Pastore, Mühendislik Departmanı Yardımcı Müdür). İkinize de günaydın.

Merhaba. Hidrojenin uluslararası normatif bağlamından bahsederek başlayacağız. Olivier, senden başlayalım. Hidrojen standartlaştırmasının neden önemli olduğunu anlatabilir misiniz?

Hidrojen standartlaştırmasının önemi, uygulamaya bağlı olarak güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve ekipman spesifikasyonları için uluslararası ölçekte tekiz kriterler belirleyebilmesinde yatmaktadır. Bu, tüm hidrojen paydaşlarının bağlılığını sağlar ve maliyetleri en aza indirir.

Sonra, bu standartları kimin belirlediğine dair detaylara girersek, ulusal standart kurumları hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Her ülke hidrojen alanında tanınmış uzmanlar standartların hazırlanmasına yardımcı olmak üzere atanır. Örneğin Stäubli, AFNOR tarafından Fransa için hızlı konnektörler konusunda uzman olarak standartlaştırma sürecine katılmak üzere atanmıştır. Standartların geliştirilmesinin, referans çerçevesi oluşturmada kritik bir adım olduğunu belirtmek önemlidir. Ancak, bu standartların benimsenmesini zorunlu kılan ve zorunlu kılan yönetmeliklerdir.

Bunu bilmek çok iyi. José, yönetmelikler hakkında biraz daha bilgi verebilir misin?

Evet, bu düzenlemeler yayımlanmış standartlara dayanıyor ve özellikle hidrojen hareketliliği sektöründe, güvenlik ve birlikte çalışabilirlik gibi konulara vurgu yaparak güvenli hidrojen dağıtımı için gerekli kriterlere uyum sağlamayı zorunlu kılmaktadır. Örneğin, Avrupa Birliği, alternatif yakıtlara adanmış altyapıların geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla tasarlanmış bir düzenleme olan AFIR adlı bir direktif, Alternatif Yakıt Altyapısı Düzenlemesi'nin kısaltması olan bir direktifi oluşturdu.

Mükemmel. Yani, denetçilerimize bu normatif ve düzenleyici konularda ileteceğiniz önemli bir mesaj varsa, ne olurdu?

Standartlaşmanın, ürün geliştirme ve ilgili testler için gereken yoğun yatırımlar nedeniyle hidrojen sektöründeki şirketler üzerinde büyük bir etki yaratabileceğini söyleyebiliriz.

Hidrojen ekipmanı üretimine başlamadan önce bir tavsiye, geçerli standartları ve düzenlemeleri belirlemek ve ilgili ekonomik ve insan etkilerini değerlendirmek olur.

Ekleyebileceğim şey, bunu yapmanın en iyi yolunun, standartlardaki gelişmeleri takip edebilecek ulusal bir standart kuruluşuna katılmak olduğudur.

Çok net, ikinize de teşekkürler. Ve şimdi tüm bunları söylediğimize göre, Stäubli'nin katkıda bulunduğu temel standartlardan örnekler verebilir misiniz?

Örneğin, hızlı bağlantı çözümleri konusunda uzman olarak, sıkıştırılmış hidrojen araçları için yakıt ikmali cihazlarının kriterilerini belirleyen ISO standartları 17268 numaralı 1 ve 2. bölümlerinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaktadır.

Bu örnek için teşekkürler. Bu durum, mantıksal olarak Stäubli'nin ne tür hidrojen çözeltisi sunduğu sorusunu ortaya koyuyor.

Yaklaşık 70 yıldır Stäubli olarak, her türlü endüstri ve her türlü sıvı için hızlı bağlantı çözümleri geliştiriyoruz.

Hidrojen değer zincirinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için yenilik yapmaya devam etmeliyiz; ister üretim, depolama ve dağıtımda, ister çeşitli boru sonu uygulamalarında.

Mükemmel, ama lütfen şimdilik bize daha fazla şey söylemeyin. Bunu gelecekteki bir bölümde konuşacağız; bu bölüm, hidrojenin güvenli taşınmasını kolaylaştırmak için Stäubli tarafından geliştirilen hızlı bağlantı cihazına ayrılacak.

İkinize de açıklamalarınız için teşekkür ederim. Bu, hidrojen piyasasının düzenleyici yönlerini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Dinleyicilerimize de dinledikleri için teşekkürler. Bir sonraki programı kaçırmayın, bu sefer gerçek hayattaki kullanım senaryolarına odaklanacak.

Yakında görüşürüz.