Otomotiv endüstrisi, birçok sanayileşmiş ülkede en önemli ekonomik sektörlerden biridir. Araç güvenliğinin yanı sıra üretim süreleri ve kapasiteleri de çok büyük bir rol oynamaktadır. Bunu sağlamak için, en yüksek kalite, güvenilirlik ve enerji verimliliğine sahip üretim için ürünler ve araçlar çok önemlidir. Robotlar, otomasyon ve üretimde yardım için kullanılır. Bunlara kaynak robotları ve kaynak tabancaları dahildir. Bu kaynak tabancalarının tanınmış üreticilerinden biri NIMAK'tır. Ürünleri önde gelen otomobil üreticilerinde bulunabilir. Kaynak tabancalarının ve robotlarının sorunsuz çalışmasını sağlamak için yüksek kaliteli ve güvenilir bileşenlere güveniyorlar.
İnovasyon tarafından yönlendiriliyor
Kaynak tabancaları, dünya çapındaki otomobil üreticilerinin otomotiv kaportalarında bulunabilir. Bu kaynak tabancalarının pazar lideri üreticilerinden biri Alman şirketi NIMAK'tır. Direnç kaynak tabancaları ağırlıklı olarak otomotiv endüstrisinde kullanılmaktadır. NİMAK, müşterinin ihtiyacına göre kaynak tabancaları, kaynak makineleri, bağlama ve transformatörlere kadar dozajlama sistemleri üretmektedir. Ürünleri en yüksek kalite standartlarını karşılamaktadır. En yüksek kaliteye özel önem verilir, böylece uzun vadede güvenilir ürünler sunulur.
Kaynak tabancaları için müşteriye özel standartları karşılaması onaylanan birinci sınıf otomotiv üreticilerinin tek tedarikçisidir.
Doğru bağlantı fark yaratır
Otomotiv endüstrisinde, üretimin durması çok büyük bir zaman ve para kaybı anlamına gelir. Bu nedenle bir otomobilin üretim sürecindeki her bir bileşenin sorunsuz ve güvenilir bir şekilde çalışması gerekir. En önemli bileşenlerden biri, araç parçaları arasında kalıcı bağlantılar kurmak için direnç kaynağının kullanılmasında kritik bir rol oynayan robotik kaynak tabancasıdır. Ortalama bir araba 5000'den fazla punta kaynağı ile bir arada tutulduğundan, bu onu üretim sürecinin önemli bir parçası haline getirir.
NIMAK'ın robotik kaynak tabancaları birçok otomobil üreticisi tarafından kullanıldığından, özellikle yüksek kaliteli ve güvenilir kaynak tabancası bileşenlerine bağımlıdırlar. Robotik kaynak tabancalarının düzgün çalışması için, enerjinin kaynak zamanlayıcısından kaynak tabancasının transformatörünün birincil tarafına aktarılması gerekir. Bu bir elbise paketi aracılığıyla yapılır. Aktarılacak yüksek enerjiye kalıcı olarak dayanabilmeli ve bağlantının zarar görmemesi için düşük dirençli tutabilmelidir. Kaynak tabancasının ve bileşenlerinin sürekli çalışması, elbise paketlerinde ve bağlantılarında yüksek aşınmaya neden olabilir. Bu nedenle NIMAK, hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilen bir bağlantıya ihtiyaç duyar. Hızlı bir şekilde tekrar kullanıma hazır hale gelmek için teknik olmayan personelin de bu değişikliği yapabilmesi mümkün olmalıdır. Vida bağlantıları ise özel olarak eğitilmiş teknisyenler tarafından değiştirilmeli ve takılmalıdır. Bu daha fazla zaman alır ve daha uzun arıza sürelerine neden olur.
Basit ve kolay değiştirme - Stäubli'den RobiFix
RobiFix ile Stäubli, NIMAK robotik kaynak tabancalarında bu uygulama için tam olarak doğru bağlantı çözümünü sunuyor. Bu fiş bağlantısının montajı ve değiştirilmesi sadece kolay olmakla kalmaz, aynı zamanda zamandan tasarruf sağlar ve kullanıcı dostudur. Konektörün arayüzleri, yanlış montajı önleyecek şekilde tasarlanmıştır, bu da onu hem teknik hem de teknik olmayan kişiler için uygun hale getirir. RobiFix'in en önemli özelliklerinden biri, yüksek düzeyde kullanıcı korumasıdır. Kazara temasa karşı korumalıdır ve kullanıcının güvenliğini sağlar. Ek olarak, ilk eş, son kopma PE teması ekstra bir güvenlik katmanı sağlar. Akımın yalnızca tamamen kapatıldığında akmasına izin verir ve açıldığında akım akışını hemen keser, böylece koruyucu iletken bağlantısının güvenli bir şekilde kesilmesini sağlar. RobiFix'in kompakt ve güçlü tasarımı, kaynak kontrol ünitesi ile kaynak tabancası arasındaki güç kablolarının birden fazla bölüme ayrılmasını sağlar. Bu, kullanımı ve bakımı basitleştirerek kullanıcılar için daha uygun hale getirir. Ayrıca RobiFix, güvenilir bir bağlantı sağlayan Stäublis patentli MULTILAM kontak teknolojisine sahiptir. MULTILAM panjurları, temas yüzeyleriyle sürekli teması sürdürmelerini sağlayan sabit bir temas kuvveti sağlar. Bu, sürekli olarak düşük temas direnci ve yüksek temas kalitesi ile sonuçlanır, bu da uzun ömür ve düşük toplam sahip olma maliyeti sağlar. Bu, onu çok yüksek akım iletmek için ideal hale getirir. Kesite, kablo tipine ve ortam sıcaklığına bağlı olarak %10 güvenlik faktörü ile 223 A'ya kadar termal sabit akım için kullanılabilir.
Müşteri Avantajı
Vidalı bağlantılar yerine Stäubli'nin RobiFix konnektörlerinin kullanılması, bağlantı ve bakım için gereken süreyi azaltır ve bu da daha az üretim kesintisine neden olur. Otomotiv sektöründe tasarruf edilen her dakika, başka bir otomobilin üretilebileceği anlamına geliyor. Bu, NIMAK'ın Stäubli'nin RobiFix'i ile kaynak tabancalarını müşterileri için sorunsuz üretim için güvenilir bir araç haline getirir.
Buna ek olarak, Stäubli'nin RobiFix konnektörleri, geleneksel çözümlere kıyasla montaj maliyetlerini düşürür ve toplam sahip olma maliyetini sürdürülebilir bir şekilde düşürür. Cıvatalı bağlantılar yalnızca yüksek nitelikli personel tarafından kurulabilirken, Stäubli'nin çözümleri kullanıcı dostudur ve kapsamlı eğitim gerektirmez.
NIMAK ve Stäubli 20 yılı aşkın bir süredir birlikte çalışıyorlar. Sonuç olarak, ürünlerimiz NIMAK'ın ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmıştır ve Stäubli'nin çalışanları, uzun yıllara dayanan deneyimleri sayesinde NIMAK'ın ihtiyaçlarını anlar ve bilgi birikimleriyle yardımcı olabilirler. İkincil devre bağlantısı alanında daha fazla işbirliği projesi halihazırda planlanmaktadır.
NIMAK Yönetim Kurulu Üyesi Kay Nagel, "Eşit düzeyde konuşabileceğimiz birinci sınıf bir ortağa sahip olmak, teknolojiye katılmada bir inovasyon ve kalite lideri olarak NIMAK için çok önemlidir" diye vurguluyor. "Yirmi yılı aşkın bir süredir Stäubli ile böyle bir ortaklığın keyfini çıkardık ve Stäubli'nin yenilikçi gücüne ve teknolojisine her zaman güvenebiliriz. Açık ve yapıcı iletişim, Stäubli'yi teknoloji geliştirmemizde ilk temas noktamız haline getiriyor ve birlikte yeni fikirleri hayata geçirebilir ve ürünleri pazara sunabiliriz" dedi.
Kay Nagel, NIMAK imza yetkilisi ve yönetim kurulu üyesi
Pazar: Düz primer devre konnektörleri: RobiFix
Uygulama: kaynak tabancaları için konektör