RobiFix yassı konnektörler, kaynak ünitelerine güvenli ve güvenilir güç beslemesini garanti eder. Küçük boyutlu ve yüksek performanslı olan bu ürünler, en yüksek temas güvenilirliğine ve akım taşıma kapasitesine sahiptir. Bu uygun maliyetli çözümler sayesinde, kaynak kontrolörü ile kaynak tabancası arasındaki güç kabloları birkaç bölüme ayrılabilir, bu da kullanım ve bakımı basitleştirir. Bu en yeni konnektör neslinin hafif ve kompakt tasarımı, modern hafif üretim konseptlerine kolayca entegre edilebilir. Çelik veya alüminyum kaynağı fark etmeksizin sabit ve robotik kaynak tabancaları için idealdirler.
Kullanılabilir alan sınırlı olduğunda, RobiFix-TWA adaptörümüz elbise paketini yandan rahatça bağlamanıza olanak tanır. Transformatörün birincil tarafındaki (RobiFix-TAE1) ayak izi, giydirme paketi ucunun yanı sıra aynı kalır.
Dişli pimlere (doğrudan transformatör barasına bağlı) sahip olan RobiFix-TAE1 izolatörümüz çok kompakttır ve giydirme paketine polarite koruması sunar. Anahtar kodlu RobiFix-TAE1-C hızlı bağlantı kesme özelliğimiz, izolatörün kaynak transformatörünün birincil tarafına mekanik olarak kodlanmasını sağlar.
Otomotiv kaporta atölyelerinde direnç punta kaynağı uygulamaları için robotik takım değiştirme sistemleri. Robot kablo paketi, kaynak güç aktarımı için birincil devre modülü de dahil olmak üzere standartlaştırılmış uluslararası arayüzlere kolayca bağlanır.
Çoğu zaman, robotik elbise paketlerinde tek güç iletkenleri kullanılır. Bazı nedenlerden dolayı 3 damarlı kılıflı kablolar monte edilirse, RobiFix-ZEM'imiz mükemmel gerilim azaltma ve IP derecesi ile kolay entegrasyon sağlar. Her bir elbise paketi segmenti, karışık kablo tipleri ve kesitlerle bile bağlanabilir.
Alüminyum kaynağı, birincil tarafta daha fazla akım gerektirir. RobiFix TwinLock sayesinde >420 Amper (sürekli) taşıyabilir ve yine de ikisini birleştirerek standart elbise çantanızda kalabilirsiniz. Kullanıcı dostudur ve robot kurulumu ve mobil montaj (örn. uzatma) için kullanılabilir.
Tek damarlı güç kablolarına sahip bir robot giydirme için ideal olan RobiFix-MTB, üstün performansa sahip hafif ve kompakt (138 x 38 mm) bir hızlı bağlantı kesme çözümüdür. IP67 sınıfı, UL listesinde yer alan ve kabloların elle kolayca değiştirilmesine izin veren bu ürün, MULTILAM kontak teknolojimiz ve ters polarite korumamız ile yüksek akım taşıma kapasitesi sunar.
Sağlam ve yerden tasarruf etmek için tasarlanmış olan RobiFix-B-ID, kaynak kontrolörlerinin hızlı entegrasyonu için hızlı bir bağlantı kesme sistemidir. Güvenli ve anahtar kodlu, sahada tehlikeli kablo montajlarını önler ve kurulumun yanı sıra bakım (duruş) süresini önemli ölçüde azaltmaya olanak tanır.
Kaynak zamanlayıcısından gelen tek damarlı güç iletkenleri için tasarlanan bu kompakt çözüm, kablo çekme zincirleri (eksen 0) ile kombinasyon için idealdir. Bu RobiFix-FEJ1, ilk montaj ilişkisi/son kopma PE kontağı ile döner bandın önündeki (eksen 1) robot tabanına bir flanş montajına izin verir.
Kaynak zamanlayıcısından gelen 3 damarlı ceketli kablolar için tasarlanan RobiFix-FZEM muhafazamız, robot tabanına bir flanş montajına izin verir. Sağlamdır, robot döner bandın önüne monte edilebilir (eksen 1). RobiFix-A-TAE1 adaptörümüzle birlikte, aynı konektör sabit kaynak tabancaları için rahatlıkla kullanılabilir.
Kaynak zamanlayıcısından gelen 3 damarlı kılıflı kablolar için tasarlanan RobiFix-ZEM muhafazamız, robot tabanına düz bir montaj imkanı sağlar. Sağlamdır, robot döner bandının yanındaki herhangi bir düz yüzeye monte edilebilir (eksen 1). RobiFix-W-ZEM adaptörümüzle birlikte bu aynı konektör, sabit kaynak tabancaları için rahatlıkla kullanılabilir.
RobiFix serimiz hem kompakt tasarıma hem de benzersiz kontak güvenilirliğine sahiptir. Robotik kaynak uygulamaları için üretilen bu ürünler, hızlı kurulum ve kolay bakım sayesinde zamandan tasarruf sağlar. Tüm konektörler yüksek akım taşıma kapasitesi, First Mate/Last Break tasarımı ve ek güvenlik için IP2X sunar. UL listeli ve 2 boyutta mevcut olan bu ürünler, alüminyum ve 10 kHz'e kadar yüksek frekanslı kaynak için bile kaynak kontrolörleri, robotlar ve kaynak transformatörleri üzerinde aynı arayüze izin verir.
Hem RobiFix hem de RobiFix mini, ikili sistemler (yani alüminyum kaynağı için), kilitleme aksesuarları ve koruyucu kapaklar sunar. Üst kısımda, RobiFix programı için kör tapalar ve açılı çözümler mevcuttur. Manuel ve otomatik sıkma pensesi de mevcuttur.
RobiFix (RobiFix) | RobiFix mini |
|---|---|
3 kutuplu (2+PE) | 3 kutuplu (2+PE) |
223 A maks. (%100 görev) | 139 A maks. (%100 görev) |
AC 1000 V maks. | AC 1000 V maks. |
25, 35, 50 mm² | 16, 25 mm² |
3'000 Hz'e kadar | 10'000 Hz'e kadar |
Soket tarafında IP2X | Her iki tarafta IP2X |
IP67 (IEC) | IP67 (IEC) |
Dökülme derecesi: 3 | Dökülme derecesi: 3 |
Aşırı gerilim kategorisi: III | Aşırı gerilim kategorisi: III |