Kataloglar, T&M ürün yelpazesinin her ürününe, uygulama alanlarına ve kullanım hakkında ayrıntılı bilgilere, özelliklere ve gerekli tüm teknik verilere ayrıntılı bir genel bakış sunar.
Test aksesuarları - Ana katalog
Deney yapmak, test etmek ve onarmak için test aksesuarları
Yüksek Frekanslı Ölçümler için Test Aksesuarları HFline ürün ailemiz, BNC konnektörleri, RG58 veya RG59 kablolu kablolar, tamamen yalıtılmış BNC panel montajlı soketler, BNC sistemleri arasındaki geçiş için test probları ve adaptörler ve 2 veya 4 mm güvenlik test aksesuarlarını içerir.
Kablolar ve Çok Telli Teller Stäubli Electrical Connectors, PVC, silikon, TPE, Teflon ve diğer yalıtım malzemeleri ile çok telli tellerin üretiminde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir.
Stäubli test aksesuarları çeşitli ölçüm görevlerinde kullanılır. Stäubli, ekstra düşük voltajdan orta-yüksek gerilimlere ve doğru akımdan yüksek frekanslı ölçüm teknolojisine kadar tam olarak uyan aksesuarlar sunar. Elektronik laboratuvarlarında ve eğitim ekipmanlarında, servis teknolojilerinde ve ayrıca şebeke analiz/şebeke izleme cihazlarında bulunabilir.