KS2-12L/A
KS2-12L/N
Yalıtımlı, Ø 2 mm, fiş aralığı 12 mm, taşıma parçasında rijit Ø 2 mm soket ile.
Sipariş numarası | Tür | Anma gerilimi/akımı | Fiş aralığı | İçin uygun | |
|---|---|---|---|---|---|
KS2-12L/A | AC 30 V/10 A DC 60 V/10 A | 12 mm | BL2-12/20/A | Au | |
KS2-12L/N | AC 30 V/10 A DC 60 V/10 A | 12 mm | BL2-12/20/A | Ni |
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.
Ø 2 mm bağlantı tapalarımız KS2-.. L.. denenmiş ve test edilmiş MULTILAM ile donatılmıştır ve titreşime dayanıklı bir temas sağlar. BL2-... soket şeritleri ile birlikte, havacılık endüstrisinde test ve servis panelleri gibi uygulamalarda yerden tasarruf etmek için idealdirler. Altın kaplama versiyonlar, çok düşük temas direnci ve korozyona karşı son derece yüksek direnç sunar