- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Direnç kaynağı ekipmanının ikincil devresindeki kablo bağlantı noktalarına dikkat edilmelidir. Cıvatalı kablo bağlantı noktaları zamanla bozulma eğilimindedir, bu da temas direncinin artmasına ve enerji kayıplarına yol açar. Bağlantı kabloları gibi aşınmış ikincil devre bileşenlerinin değiştirilmesi gerektiğinde, eski kablo bağlantı noktalarının kapsamlı bir şekilde işlenmesi gerekir. Bu yeniden çalışma süreci zaman alıcıdır ve kalitesi teknisyenin uzmanlığına bağlıdır. Yetersiz işleme, tanımlanmamış temas dirençlerine, daha yüksek enerji kayıplarına ve hizmet ömrünün kısalmasına neden olabilir.
Bu zorlukların üstesinden gelmek için, modüler ve ölçeklenebilir SpotFix bağlantı sistemi, özellikle X-tabancaları olmak üzere direnç kaynağı ekipmanlarının ikincil devresinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Bu soğutmalı konektör sistemi, vida bağlantılarının dezavantajlarını ortadan kaldırır. Tutarlı bir şekilde güvenilir temas koşulları ve optimum sistem sürekliliği sağlar.
Maksimum yer tasarrufu için yuvarlak trafo bağlantısı
Silah kolu bağlantısı
25° açılı kablo bağlantısı ile trafo bağlantısı
0° kablo yönlendirmeli düz trafo bağlantısı
600 mm² kesitli bağlantı kablosu. Opsiyonel olarak ayrıca 2 x 400 mm² mümkündür.
Stäubli ayrıca 1990 yılından bu yana punta kaynak tabancalarının birincil devresi için WeldFix ve RobiFix konnektörleri ile hem yuvarlak hem de düz şekilde tak-çıkar çözümler sunmaktadır.
Direnç kaynak cihazlarının ikincil devresi için konektör
Stäubli'nin güvenilir MULTILAM kontak teknolojisi sayesinde, sürekli olarak düşük kontak dirençlerini korurken tak-çıkar yüksek akım uygulamalarını gerçekleştirmek artık mümkün. Bu, özel bir eğitim gerektirmeden bir direnç kaynak makinesinde kabloların hızlı ve güvenli bir şekilde değiştirilmesini sağlar.
Stäubli'nin uzmanlığı bizi, arıza sürelerini en aza indirmeyi ve toplam sahip olma maliyetini düşürmeyi amaçlayan direnç kaynağı ekipmanı için tak-çıkar bir bağlantı konsepti sunmada ilk hareket eden kişi olarak konumlandırıyor. Bu yenilikçi yaklaşım sadece geleneksel kurulumlar için çözümler sunmakla kalmaz, aynı zamanda tasarım yöntemleri ve uygulamaları için yeni olanaklar sunar.
Nokta Düzeltme |
|
---|---|
Pim/Soket çapı | 32 Milimetre |
Kablo kesiti | 600 mm² |
Toplam temas direnci | < 30 µΩ |
Anma gerilimi | AC 25 V / DC 60 V |
Anma akımı maks. | 6,5 kA |
250 mm kablo ile sıcaklık dengesi | IRMS'de 70 °C = 4 kA (6 l/dk, Τamb = 20 °C) |
Ortam sıcaklığı | 40 °C |
Soğutma konsepti | Konnektörde su soğutma (kuru kaplin) |
İletişim malzemesi | Cu, gümüş kaplama |
Islatıcı-rahatsız edici madde içermez | Silikon içermez |
Trafo konektörü | Müşteri standardına göre MF100, diğerleri mümkün |