WeldFix dairesel konnektörler, kaynak ünitelerine güvenli ve güvenilir güç beslemesini garanti eder. Sağlam ve yüksek performanslı olan bu ürünler, en yüksek temas güvenilirliğine ve akım taşıma kapasitesine sahiptir. Bu çözümler sayesinde, kaynak kontrolörü ile kaynak tabancası arasındaki güç kabloları birkaç bölüme ayrılabilir, bu da kullanım ve bakımı basitleştirir. 3 ila 5 kutuplu seçenekler ISO15656 standardına uygundur (Direnç kaynağı - Transformatörler - Kaynak tabancaları için entegre transformatörler). İster çelik ister alüminyum kaynak olsun, manuel, sabit ve robotik kaynak tabancaları için idealdirler.
WeldFix serimiz hem sağlam tasarıma hem de benzersiz temas güvenilirliğine sahiptir. Robotik ve manuel kaynak uygulamaları için oluşturulan bu ürünler, hızlı kurulum ve bakım sayesinde zamandan tasarruf sağlar . Tüm konektörler yüksek akım taşıma kapasitesi, First Mate/Last Break tasarımı ve ek güvenlik için IP2X sunar. 3 boyutta mevcut olup, alüminyum kaynağı için bile kaynak kontrolörleri, robotlar ve kaynak transformatörleri üzerinde aynı arayüze izin verir.
WeldFix serisi, sinyal aktarımı için pilot kontaklar, koruyucu kapaklar, kodlama çözümleri ve kör tapalar gibi farklı aksesuarlarla birlikte gelir.
Manuel ve otomatik sıkma pensesi de mevcuttur.
Kaynak Düzeltme 6 | Kaynak Düzeltme 8 | Kaynak Düzeltme 12 | WeldFix 6 lite |
|---|---|---|---|
3 kutuplu (2+PE) | 3 ila 5 kutuplu | 3 kutuplu (2+PE) | 3 kutuplu (2+PE) |
139 A maks. (%100 görev) | 206 A maks. (%100 görev) | 325 A maks. (%100 görev) | 135 A maks. (%100 görev) |
AC 1000 V maks. | AC 1000 V maks. | AC 1000 V maks. | AC 1000 V maks. |
6, 10, 16, 25 mm² | 16, 25, 35, 50 mm² | 35, 50, 70, 95 mm² | 16, 25 mm² |
50-1'000 Hz | 50-1'000 Hz | 50-1'000 Hz | 50-1'000 Hz |
Soket tarafında IP2X | Soket tarafında IP2X | Soket tarafında IP2X | Soket tarafında IP2X |
IP54/IP67 (IEC) | IP54/IP67 (IEC) | IP54/IP67 (IEC) | IP54/IP55 (IEC) |
Kirlilik derecesi: 3 | Kirlilik derecesi: 3 | Kirlilik derecesi: 3 | Kirlilik derecesi: 3 |
Aşırı gerilim kategorisi: III | Aşırı gerilim kategorisi: III | Aşırı gerilim kategorisi: III | Aşırı gerilim kategorisi: III |
—
| UL Dosya E251818 |
—
|
—
|