Ø 10-21 mm yalıtımlı yuvarlak konnektörler yüksek güvenlik işlevlerine sahiptir ve bu nedenle özellikle alçak gerilim alanlarında yüksek gereksinimler için tasarlanmıştır.
Bu tak ve çalıştır konektörler, 5.000 tak ve çalıştır döngüsü için tasarlanmıştır ve geçici güç kaynağı uygulamaları veya endüstriyel zorlu ortam koşullarında kullanıldığında gerekli uzun ömürlülüğü garanti eder. Renk ve mekanik kodlama, yüksek güvenlik sağlar ve yanlış bağlantı riskini azaltır.
Nominal akıma bağlı olarak üç model mevcuttur: 250 A'ya kadar 10BV, 630 A'ya kadar 16BL, 1.000 A'ya kadar 21BV.
MODEL | 10 BV | 16 milyar | 21 BV | 16BV-GS Serisi | 21BV-GS Serisi |
|---|---|---|---|---|---|
Nominal-Ø pin/soket | 10 mm genişliğinde | 16 mm kalınlığındadır | 21 Milimetre | 16 mm kalınlığındadır | 21 Milimetre |
Anma gerilimi | AC 1000 V/ DC 1500 V | AC 1000 V/ DC 1500 V | AC 1000 V/ DC 1500 V | AC 1000 V/ DC 1500 V | AC 1000 V/ DC 1500 V |
Anma akımı* | 250 bir | 630 bir | 1000 bir | 530 bir | 600 bir |
Kablo kesiti | 6… 70 mm² | 70… 240 mm² | 150… 400 mm² | 50… 240 mm² | 240… 300 mm² |
Kablo sonlandırma | Eksen | Eksen / Kıvrım | Sarıl -mış | Sarıl -mış | Sarıl -mış |
Süngü kilitleme | 45° | 45° | 45° | 90° | 45° |
Kodlamalar Renk Mekanik |
10 C1-C5 arası |
12 C1-C7 arası |
12 C1-C6 arası |
8 opsiyonel |
8 C1-C6 arası |
Sıcaklık aralığı | -20...+90°C | -40...+120°C | (-60)...+120°C | -30...+90°C | (-40)...+120°C |
IP derecelendirmeleri | IP65 koruma sınıfı | IP65, IP68, IP69 | IP65, IP68, IP69 | IP65, IP67, IP69 | IP65, IP67, IP69 |
Uyma | IEC | IEC, UL | IEC | IEC | IEC |
*kablo kesitine bağlı olarak