Stäubli'nin hızlı bağlantı sistemleri, yüksek sağlamlık ve gelişmiş güvenlik işlevlerine sahiptir , bu da onları kabinin konfigürasyonundan bağımsız olarak bakır baralara geçici güç kaynağı bağlantısı için en esnek çözüm haline getirir. Uyarlanmış tasarımları ve optimize edilmiş çalışabilirlikleri sayesinde zorlu çevre koşullarında kullanıma uygundurlar.
Çalıştırılan nominal akıma, montaj tipine ve uç bağlantıya bağlı olarak, birkaç model mevcuttur ve bu sayede her uygulama için bir çözüm tanımlanmasını sağlar.
MODEL |
FSA20S Serisi |
FSA20K |
PTV |
FSA10K | |
|---|---|---|---|---|---|
Ana pazar alanı | AB | AB | Fransa | Asya | |
Bara konfigürasyonu | Cu, dikey | Cu, dikey | Cu, dikey | Cu yalıtımlı, yatay | |
Anma gerilimi | AC 1000 V / DC 1500 V | AC 1000 V / DC 1500 V | AC 1000 V / DC 1500 V | AC 1000 V / DC 1500 V | |
Anma akımı | 200 bir | 450 bir | 400 bir (800 bir) | 530 bir | |
Değiştirilebilir kontak elemanı | Evet | Evet | Hayır | Evet | |
Kablo | Entegre (PUR, H07RN-F) | fiyat | fiyat | sız | |
Son -landırma | 10BV veya 16BV konektörü Kablo pabucu, ücretsiz | 16BL veya 16BV konektör kablo | CV bağlayıcı | 16BL veya 16BV konektör | |
Uyma | IEC | IEC | TST-BT823 Serisi (EDF Fransa) | IEC |