Stäubli'nin çok kutuplu konnektörleri, özellikle otomotiv kaporta atölyelerinde, çoğunlukla otomatik takım değiştiricilerde kullanılır. Denenmiş ve test edilmiş çözümlerimiz, güvenilirliğin çok önemli olduğu çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için idealdir. Çok yüksek takma-çıkarma döngüleri için tasarlanan bu konektörler güç, sinyal ve veri aktarımı için üstün performans sunar. Kompakt, sağlam ve güvenli olan bu ürünler, üretim sırasında tekrarlanan prosedürler için idealdir. Çözümlerimiz benzersiz temas güvenilirliği ve uzun kullanım ömrü sunar.
2023 yılında DuraDock matic ürün portföyümüzü optimize ettik. Konektörler piyasadaki ürünlerle uyumludur. Bu aynı zamanda farklı temas yüzeyleri için de geçerlidir.
| DuraDock matik |
|---|---|
Kutup sayısı | 3 (2+PE) ile 37 (36+PE) arasında |
Gövde | IP65, ekranlı olarak mevcuttur |
Taşıyıcılarla iletişime geçin | Güç, Sinyal ve Fieldbus |
Çiftleşme döngüleri | 1 milyona kadar |
Hızlı değiştirme eki | mevcut |
Kişiler | gümüş veya altın kaplama |
Kesit | 0,5 - 35 mm² arası |
Kirlilik derecesi | 3 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |