Stäubli'nin çok kutuplu konnektörleri, yerleştirme sistemlerinde, takım değiştiricilerde ve manuel veya otomatik olarak çalıştırılan çoklu kaplinlerde kullanılır. Çözümlerimiz, çok çeşitli standart endüstriyel uygulamaların yanı sıra güvenilirliğin çok önemli olduğu diğer son derece zorlu uygulamalar için idealdir. Bu tür hızlı bağlantı kesme sistemleri, standart bileşenlerin taşıyıcı plakalara monte edilmesine ve birkaç enerjinin aynı anda bağlanmasına/bağlantısının kesilmesine izin verir. Kompakt ve güvenli olan bu ürünler, üretim ve test sırasında tekrarlanan prosedürler için idealdir. Çözümlerimiz benzersiz temas güvenilirliği ve uzun kullanım ömrü sunar.
| DuraDock çoklu |
|---|---|
Kutup sayısı | 3 (2+PE) ile 72 (70+2PE) arasında |
Gövde | 4 boyut (plastik ve metal) |
Taşıyıcılarla iletişime geçin | 4 standart malzeme |
Anma akımı | 200 A |
Anma gerilimi | 830 V |
Çiftleşme döngüleri | 1 milyona kadar |
Çalışma sıcaklığı | 150°C'ye kadar |
Kişiler | gümüş veya altın kaplama |
Kesit | 0,14 - 70 mm² arası |
Kirlilik derecesi | 3 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |