EvoTrak lite metal mahfazalı modüler konektör, blendajlı kablolara sahip orta güç uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.
Deneyimimiz sayesinde, yeni raylı taşıtların boyut kısıtlamalarını ve demiryolu taşıtları piyasasının zorlu gereksinimlerini karşılamak için mükemmel bir şekilde tasarlanmış modüler bir metal konnektör sunabiliyoruz - entegre MULTILAM, en zorlu koşullar altında uzun ömürlü performansı ve maksimum güvenilirliği garanti eder.
EvoTrak lite esas olarak çekiş zinciri boyunca kurulan uygulamalar için tasarlanmıştır:
Demiryolu uygulamaları - IEC 62847 | EvoTrak lite |
|---|---|
Kutup sayısı | 1 ila 4 |
Nominal akım/Sıcaklık artışı | 300 A / 50 K'ya kadar |
Nominal gerilim | 1500 V'a kadar |
Test gerilimi (rms dayanım gerilimi) | 4.6 kV |
| Kablo kesiti | 10 mm² – 70 mm² |
Eşleştirilmiş koruma sınıfı – IEC 60529 | IP66/IP67 koruma sınıfı |
Kişisel Güvenlik, eşlenmemiş - IEC 60529 | IP2X (1000 V'a kadar) |
Boşluk ve kaçak mesafeleri – EN 50124-1 Aşırı gerilim kategorisi ve kirlilik derecesi – IEC 62497-1 | OV3 – PD3 |
Yangından Korunma – EN 45545-2 | HL3 R22 / R23 |
Sonlandırma türü | Sıkma ve vidalama |
Titreşimler ve şoklar – EN 61373 | Kategori 2 – bojiye monte |
Çiftleşme döngüleri | 500 |
Malzeme: Ekler Kişiler Vida Metal parçalar |
PA (UL 94V0) Cu (Ag) Paslanmaz çelik Zamak |
Çalışma sıcaklığı | -40 °C ... +120 °C |
| Ortam sıcaklığı | Ortam sıcaklığı -50 °C ... +70 °C |
| Tuz püskürtme testi – IEC 62847 | 240 saat |