Kataloglar, CombiTac ürün yelpazesinin her ürününe, uygulama alanlarına ve kullanım hakkında ayrıntılı bilgilere, özelliklere ve gerekli tüm teknik verilere ayrıntılı bir genel bakış sunar.
CombiTac Genel Bakış
CombiTac, hepsi bir arada yerden tasarruf sağlayan modüler konnektörler gerektiren zorlu uygulamalar için uzman seçimidir. Hangi olanaklara sahip olduğunuzu ve hangisinin size en uygun olduğunu öğrenin – CombiTac direqt veya CombiTac uniq.
10.000 takma-çıkarma döngüsüne kadar güç, sinyal ve pnömatik bağlantılar için en yeni nesil modüler konnektörler. Yeni, kullanıcı dostu, araçsız tıkla ve bağlan Sistem, modüler konnektör sisteminizi en çok zaman kazandıran şekilde monte etmenizi sağlar.
100.000 takma-çıkarma döngüsüne kadar güç, sinyal, veri, pnömatik ve akışkan bağlantıları için modüler konnektörler. Mümkün olan en yüksek performansı sunar ve özelleştirilebilir tam teknik ve boyutsal özellikleri karşılamak için.
Bu konektörler, demiryolu endüstrisinin özel gereksinimlerini karşılar ve özellikle demiryolu vagonlarında kullanım için uygundur. Bunlar, modüler konnektör sistemimiz CombiTac'ın bileşenlerini temel alır.