Stäubli'nin CombiTac modüler konnektörleri, optimum uzun ömürlü bağlantılar sunar. Bu yenilikçi bağlantı çözümü, 100.000 takma-çıkarma döngüsüne kadar en yüksek performans için optimize edilmiştir, bu da onu dayanıklı ve uyarlanabilir çözümler arayan müşteriler için ideal bir seçim haline getirir. CombiTac, sezgisel bir çevrimiçi konfigüratör aracılığıyla en yüksek özelleştirmeyi sunmak üzere tasarlanmıştır ve en zorlu gereksinimleri karşılamak için hassas uyarlama sağlar.
Her uygulamanın kendine özgü gereksinimleri vardır, bu nedenle bu özel ihtiyaçları karşılamak için iki farklı CombiTac hattı sunuyoruz.
| CombiTac direqt | CombiTac uniq | |
| İndirmek | Katalog | Katalog |
| Boyutlar Panel montajı | 4 standart çerçeve boyutu | 18 mm'den 180 mm'ye kadar (2 mm'lik adımlarla) İstek üzerine ek uzunluklar mevcuttur |
| Konut boyutları | 6 | 6 |
| Alüminyum gövde IP65, IP67, IP68/69K | ✓ | ✓ |
| Plastik gövdeler IP65 | ✓ | ✓ |
| Hafif gövde | ✓ | |
| Muhafaza PE modülü | ✓ | |
| Güç | 350 A'ya kadar | 400 A'ya kadar |
| Yüksek Gerilim (5 kV'a kadar) | ✓ | |
| Sinyal | ✓ | ✓ |
| Son kaptan ilk mola (izleme) | ✓ | ✓ |
| Veri | ✓ | ✓ |
| Ethernet | 1 Gbit'e kadar | 10 Gbit'e kadar |
| Koaksiyel | ✓ | ✓ |
| Fiberoptik | ✓ | |
| Termokuplaj | ✓ | |
| Pnömatik | ✓ | ✓ |
| Akışkan | ✓ | |
| Çiftleşme döngüleri | 10,000 | 100,000 |
| Sıcaklık aralığı (ºC) | -40 ila +125 | -40 ila +90 |
| Taşıyıcı malzeme | PA | PA, EPTR, GÖZ ATMA |
| Demiryolu yangın ve duman uyumluluğu | ✓ | ✓ |
| Titreşimler ve şok direnci | ✓ | ✓ |
| İletişim sonlandırma türü | Sıkma, PCB | Sıkma, PCB, vida |
| Teslim | Montajlı (kontaklar ayrı) | Montajlı (kontaklar ayrı) |
| Kontak yerleştirme araçları gerektirir | Stäubli araçları(*) | |
| Taşıyıcı kaldırma araçları | Standart düz tornavida | |
| Kontak kaldırma araçları | Standart düz tornavida | Stäubli araçları(*) |
| Kablo montajı | ✓ | ✓ |
| Özelleştirme | ✓ |
(*) İletişim türüne bağlı olarak
CombiTac konfigüratörü, ihtiyaçlarınız için özelleştirilmiş bir CombiTac oluşturmanızı sağlar. Etkileşimli 3D grafikler, süreç boyunca size rehberlik eder. Yapılandırmayı başarıyla tamamladıktan sonra, indirmeniz için ücretsiz STEP dosyaları mevcuttur.