Sıkma işlemine ihtiyaç duymayan Orijinal MC4-Evo ready, dizi içi ve homerun bağlantılar için Stäubli PV DC ürün konnektör tamamlar. Yeni konnektör, uzun vadeli güvenilirlik için hızlı ve kolay bir şekilde takılan güvenli bağlantılar sağlar.
| Teknik veri | |
| Anma gerilimi | DC 1500 V |
| Anma akımı | 30 bir |
| Bağlantı türü | Yaylı kelepçe (aletsiz bağlantı) |
| Kablo kesitleri | 4 mm² ve 6 mm² |
| Dış kablo çapı | 5,4 – 7,6 mm arası |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -40 °C ... +85 °C (IEC) |
| Üst limit sıcaklık | 115 °C (IEC) |
| Yangından korunma sınıfı | UL94-V0 Serisi |
| İzolasyon malzemesi | PA |
| IEC'ye göre TÜV Rheinland tarafından onaylanmıştır | IEC 62852:2014+Amd. 1:2020 |