Şarj Çözümleri

Yüksek güçlü şarj uygulamalarına yönelik çözümler

Otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV'ler) ve vinçler, limanlardaki veya nakliye sahalarındaki konteyner terminallerinde sürekli olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, sistemler dayanıklı, sağlam olmalı ve maksimum kullanılabilirlik sağlamalıdır.

Elektrikli güç aktarma organları, bu taşıma sistemlerine olağanüstü enerji verimliliği, düşük bakım ve çevre dostu olma özelliği sağlar. Akıllı bir şarj çözümüyle birleştiğinde, maksimum uzun vadeli performans elde edebilirler. Bu şarj çözümleri için gereksinimler zorludur: mümkün olan en kısa sürede en yüksek gücü iletmeli ve aynı zamanda sağlam, güvenli ve mümkün olduğunca aşınmaya dayanıklı olmalıdırlar. Özellikle limanlarla ilgili zorlu çevresel sorunlar göz önüne alındığında, şarj çözümleri aynı zamanda kullanıcı dostu ve esnek olmalıdır.

QCC ile Stäubli, sürücüsüz taşıma sistemleri için tam otomatik, hızlı ve kompakt bir şarj çözümü sunuyor. Güvenli, güçlü ve sahada kendini kanıtlamıştır – liman lojistiği için ideal çözümdür.

Ağır ticari araçlar (kamyonlar)

Ağır ticari araçlar gün içerisinde uzun mesafeler kat etmek zorundadır. Bu araçların elektrifikasyonu giderek daha fazla ilerleme kaydediyor ve daha ucuz oldukları, ayrıca herhangi bir emisyon yaymadıkları ve daha sessiz oldukları için belirli avantajlar sunuyor. Şarj sırasında çok az zaman kaybedilmesi için hızlı, güvenli ve verimli bir şarj çözümüne ihtiyaç vardır. 

Megawatt Şarj Sistemi (MCS) ile Stäubli, orijinal olarak ilgili CharIN görev gücü ile birlikte geliştirilen ve bu uygulama için mükemmel şekilde uyan spesifikasyonlara uygun bir şarj çözümü geliştirdi. Megawatt Şarj Sistemi, sürücülerin elektrikli araçlarını 3 MW'a kadar manuel olarak şarj etmelerine olanak tanıyarak, manuel ağır hizmet araç şarjının önündeki engellerden birini başarıyla aşıyor. Patentli MULTILAM kontak teknolojimize sahip sistem, en yüksek akım taşıma kapasitesi ile güvenilir hızlı şarj sağlar . 

Ticari araçlar ve mobil makineler

Yüksek performanslı ticari araçlar ve mobil makineler, madenlerde veya tarım sektöründe kullanıldığında kir, toz, nem ve yüksek sıcaklıklar ile zorlu koşullar altında çalışır. Ayrıca şirketler, en yüksek performans ve maksimum güvenilirlik ile sürekli operasyonlara bağımlıdır. Bu araçların elektrikli hale getirilmesi, daha sessiz oldukları, emisyonları azalttıkları ve işletme ve bakım maliyetlerini azaltan özellikle dinamik bir güç aktarma organı sundukları için giderek daha önemli hale gelecektir. Yer üstünde veya altında olsun, bu zorlu çevre koşullarında sağlam ve etkili şarj çözümlerine ihtiyaç vardır. Çözümlerimiz en yüksek şarj performansını, maksimum güvenilirliği ve güvenliği sağlar. Her zaman mükemmel işlevselliğe ve mümkün olan en basit işleme güvenebilirsiniz.

Stäubli'nin tam otomatik QCC hızlı şarj sistemi, en zorlu gereksinimleri bile karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Performansı, güvenliği ve sağlamlığı ile elektrikli madencilik araçlarına yüksek voltajlı enerji sağlamak için ön koşulları yerine getirir.



Broşürümüzü indirin

E-mobilite şarj çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin (PDF)


Harika haberler hızla yayılır

Başarı hikayeleri

Dünyanın en büyük konteyner elleçleme merkezi olan PSA Singapur, tam otomatik terminal işletimi için Stäubli'nin QCC hızlı şarj sistemine güveniyor.