Sıfır emisyonlu madencilik operasyonlarına geçişi hızlandırmak için madencilik endüstrisi için etkili şarj çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Madenler ve araçları için gereksinimler son derece yüksektir: Büyük pilleri hızlı bir şekilde şarj etmek ve pahalı ekipmanların her zaman hareket etmesini sağlamak için yüksek gücün güvenilir bir şekilde ve mümkün olan en kısa sürede iletilmesi gerekir. Şarj çözümleri sağlam, esnek, güvenli olmalı ve mümkün olan en yüksek güç seviyelerini sağlamalıdır.
Stäubli, yıllardır önde gelen madencilik şirketleriyle değişim halindedir ve madencilik endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak için QCC sistemini sürekli olarak daha da geliştirmiştir. MULTILAM teknolojimiz güvenilir bir elektrik bağlantısı sağlar ve sabit, hızlı şarjı garanti eder. Şarj konnektörlerimizin güvenilirliği ve yüksek takma-çıkarma döngüsü sayısı, en zorlu ortamlarda bile uzun bir hizmet ömrünü garanti eder. Bu, neredeyse hiç bakım gerektirmez ve tüm ürün yaşam döngüsü (TCO) boyunca müşterilerimiz için maliyetleri önemli ölçüde azaltır.
Projenizi tartışalım. Uzmanlığımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Madencilik endüstrisini net sıfır operasyon arayışlarında destekleyebilen ve aynı zamanda zorlu madencilik ortamlarına dayanabilen bir şarj çözümünün zorlu gereksinimleri karşılaması gerekir. Aşağıda en önemli hususları bulun ve Stäubli'nin QCC-5000 otomatik hızlı şarj sistemi ile zorlukların üstesinden nasıl geldiğini öğrenin.
Büyük ve ağır madencilik araçları, büyük kapasiteli pillerini şarj etmek için yüksek şarj gücüne ihtiyaç duyar. Stäubli bu gereksinimleri anlıyor ve madencilik sektörünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir çözüm geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor.
QCC-5000 sistemi, tümü sağlam, güvenilir ve otomatikleştirmesi kolay bir paket içinde paketlenmiş, sınıfında lider 7,5 MW şarj gücü sunar. Daha yüksek şarj gücü, ısıyı düzgün bir şekilde yönetmekle ilgilidir. Soğutulmuş kablolara yoğun bir şekilde odaklanarak ve kapsamlı test oturumları gerçekleştirerek, 4250 A sürekli ve 5000 A tepe noktasına kadar akımlar elde edilebilir.
Şarj sisteminin doğası gereği, sadece şarj piminin soğutulması gerekirken, aracın içindeki çorap soğutulmadan kalır.
Madencilik filosu içinde birlikte çalışabilirliği sağlamak için uluslararası standartlara uygun bir şarj çözümüne sahip olmak çok önemlidir. Stäubli, bu standartlara uygunluğu desteklemektedir ve madencilik endüstrisi için Hızlı Şarj Konnektör Sistemi (QCC-5000) SAE J3105/3 ile uyumludur. Şarj pimlerinin ve soketlerinin tasarımını kapsayan bu açık standart, çeşitli tedarikçilerin uyumlu çözümler sunmasının önünü açıyor.
SAE J3105/3 tabanlı QCC sistemi yıllardır piyasada olmasına ve birçok zorlu ortamda kendini kanıtlamasına rağmen, Stäubli, madencilik endüstrisinin sürekli artan şarj gücü ihtiyaçlarına uyum sağlamak için sistem üzerinde kapsamlı geliştirmeler gerçekleştirdi.
Genel olarak QCC-5000 sistemi aşağıdaki standartlara göre tasarlanmıştır: SAE J3105, SAE J3105 / 3, IEC 63407, IEC 61851-23-1
SAE J3105/3 hakkında daha fazla bilgi edinin
QCC-5000'i öne çıkaran en önemli unsurlardan biri, şarj gücü, güvenlik ve otomasyon olanaklarını nasıl birleştirdiğidir. Otomatik bir bağlantı cihazı kullanmak, madenlerde operasyonel güvenliği artırır ve sürücülerin artık şarj işlemini başlatmak için araçlarından inmek zorunda kalmamaları anlamına gelir. Uygulamaya, araç tipine ve genel müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak, QCC-5000 sistemi çeşitli entegrasyon olanakları sunar:
Ayrıca, sistem halihazırda mevcut, denenmiş ve test edilmiş QCC-1500 ile tamamen uyumludur.
Stäubli'nin çalışmayı kolay ve güvenli hale getirme vizyonunu takip eden QCC-5000 otomatik şarj konnektörü, en yüksek güvenlik önlemleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Konektörün tamamı, eşleşmemiş başlatmada IP56 korumalıdır ve şarj kontakları yalnızca bağlantı işleminin sonunda, tam pim ve soket tam olarak bağlandığında ortaya çıkar. Mevcut manuel sistemler, korumasız kontaklara sahiptir ve bu da onları zorlu madencilik uygulamalarında arızaya daha yatkın hale getirirken aynı zamanda iş gücünü daha yüksek risklere maruz bırakır.
Stäubli sistemi, sürücü kabinden ayrılmadan araçların otomatik olarak bir şarj cihazıyla eşleşmesine olanak tanır, bu da en hızlı bağlantı sürelerini sağlar ve operatörün yüksek akıma yaklaşma ihtiyacını ortadan kaldırır.
QCC-5000, entegrasyon ve otomasyon için farklı olanaklar bırakır, bu sayede ek muhafazalar ve güvenlik önlemleri bu otomatik bağlantı sisteminin operasyonel güvenliğini daha da artırabilir.
Sağlamlık ve güvenilirliğe büyük önem veren bir şarj çözümü olarak hızlı şarj konnektörü QCC, zorlu ortamlarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu, QCC'yi, sistemimizin 6+ yıldır kendini kanıtladığı ve pazar lideri olarak kendini kanıtladığı liman endüstrisi gibi birçok sektörde tercih edilen bir şarj çözümü haline getiriyor.
QCC-5000, sağlamlaştırılmış bir yapıya ve kritik bileşenleri için en yüksek korumaya sahiptir. Kesintisiz şarj döngülerini garanti etmek için contalar ve dokunma koruması, zorlu ortamlara rağmen kontakları su ve tozdan temiz tutar.
| Kalite Kontrol |
---|---|
Gerilim | DC 1500 V (IEC'ye göre) |
Geçerli | 4250 A'ya kadar sürekli (uygun soğutma ile) 5000A'ya kadar tepe noktası |
Kutup sayısı | 2 Güç kontağı, PE, 5-6 sinyal kontağı |
Güvenlik özellikleri | Temas korumaları IP2X |
Uyumluluk standartları | SAE J3105, SAE J3105/3, IEC 63407, IEC 61851-23-1 |