Maszyny do tkania poduszek powietrznych dla przemysłu motoryzacyjnego

Jako producent tkanin na poduszki powietrzne ważne jest, aby posiadać maszyny tkackie, które zapewniają wysoką precyzję i wydajność w produkcji różnorodnych tkanin poduszek powietrznych zarówno dla kierowców, jak i pasażerów. Nasze zaawansowane maszyny tkackie, w tym maszyny nicielnicowe o napędzie krzywkowym oraz rotacyjnym i maszyny żakardowe, oferują elastyczność w dostosowywaniu się do różnych konstrukcji, takich jak przednie, kolanowe i boczne poduszki powietrzne, a także konfiguracje płaskie i jednoczęściowo tkane (OPW). Trwałość i niezawodność tych maszyn mają zasadnicze znaczenie dla ciągłej produkcji.

Maszyny i rozwiązania Stäubli zostały zaprojektowane tak, aby wspierać i optymalizować procesy produkcyjne, ułatwiając adaptację do zmian konstrukcyjnych i wariantów stylu. Rozumiejąc znaczenie bezpieczeństwa i niezawodności, dostarczamy wszechstronne maszyny, które stanowią podstawę Twojej produkcji, odpowiadając na konkretne wyzwania, przed którymi stoją producenci tkanin poduszek powietrznych. Poznaj nasze rozwiązania tkackie, znane ze swojej niezawodności, wydajności i trwałości, które zwiększą Twoje możliwości produkcyjne.

Maszyny tkackie Stäubli do produkcji poduszek powietrznych

Technologia żakardowa umożliwia OPW producentom poduszek powietrznych

Żakardowa maszyna LXL PRO wytwarza wyrafinowane poduszki powietrzne OPW z tkanymi szwami, zapewniając wymagany kształt i maksymalne bezpieczeństwo. Technologia ta umożliwia tworzenie nowych generacji OPW, zawierających takie funkcje, jak komory w poduszce powietrznej, aby dostosować się do konstrukcji pojazdu i bezpieczeństwa. Dodatkowo nasze maszyny zapewniają precyzyjne i delikatne obchodzenie się z przędzą, co jest niezbędne do utrzymania jakości i niezawodności poduszki powietrznej OPW.

Maszyna do wiązania osnowy zwiększa produktywność

Wiązarka TOPMATIC zapewnia producentom poduszek powietrznych wysoką wydajność w wymianie osnowy. Jego wszechstronność dla wszystkich rodzajów przędzy i optymalna jakość wiązania prowadzą do minimalnych przestojów maszyn tkackich. Zaawansowane funkcje kontroli jakości TOPMATIC zapewniają wysoką jakość węzłów, zmniejszając ryzyko wystąpienia wad w produkcie końcowym. To połączenie wydajności, wszechstronności i kontroli jakości sprawia, że ta maszyna do wiązania węzłów jest idealnym wyborem do produkcji poduszek powietrznych.

Maszyna do rysowania, która optymalizuje przygotowanie do tkania

Maszyna do wciągania SAFIR PRO S37 odpowiada na specyficzne wyzwania związane z tkaniem płaskich tkanin stosowanych w poduszkach powietrznych, które wymagają precyzyjnej kontroli przepuszczalności powietrza i odporności na ciepło. Zdolność maszyny do obsługi podwójnych belek osnowy z opcją zarządzania warstwami i przesunięciami dodatkowo zwiększa jej wydajność w tkaniu poduszek powietrznych. Ta maszyna do wciągania jest szczególnie korzystna dla producentów, ponieważ pomaga w produkcji bezwadowych wiązek przewodów, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i trwałości poduszek powietrznych.

Zgredek rotacyjny - wysoka wydajność i precyzja

Zgredka rotacyjna S3200 to idealne rozwiązanie do tkania płaskich tkanin stosowanych w przednich poduszkach powietrznych (kierowcy i pasażera).  Tkaniny te zapewniają pożądaną przepuszczalność powietrza i odporność na ciepło. Elektroniczny układ sterowania S3200 i bezobsługowa przekładnia e32/e33 zapewniają optymalną wydajność, odpowiadając na specyficzne wyzwania tkackie. Ta zaawansowana technologia gwarantuje produkcję wysokiej jakości tkanin na poduszki powietrzne, które spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i trwałości.

Rozwiązania tekstylne do zastosowań w pojazdach