Stäubli opracowuje rozwiązania w zakresie szybkozłączy hydraulicznych w odpowiedzi na wyzwania stojące przed sektorami chemikaliów wysokowartościowych, laboratoriami farmaceutycznymi, biotechnologią i przemysłem kosmetycznym. Nadające się do sterylizacji szybkozłącza bez obszarów retencyjnych zachowują integralność produktu i są wykonane z materiałów odpowiednich dla atmosfer korozyjnych.
Szybkozłącza Stäubli zapewniają również bezpieczeństwo instalacji i operatorów. Mechanicznie blokowane, ergonomiczne złącza oferują rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak łączenie zbiorników i dostarczanie powietrza do oddychania.
Szybkozłącza do stołów laboratoryjnych i sprzętu, próbkowania produktów i kontroli jakości.
Bezpieczne szybkozłącza do gazów i płynów użytkowych.
Szybkozłącza dla instalacji procesowych, bioreaktorów, zbiorników, jednostek filtrujących i systemów multizłączy do zasilania energią.
Bezpieczne szybkozłącza do podłączania systemów czyszczących (CIP, SIP itp.), urządzeń odmuchujących i suszących.
System multizłączy do zasilania linii pakujących podczas zmiany linii produkcyjnej.