Wykonany z mosiądzu z izolacją na całym obwodzie. Ząbkowane szczęki zapewniają szeroki chwyt z powierzchnią dla cienkiego drutu. Sztywny króciec Ø 4 mm w izolatorze przyjmujący sprężynowe wtyki Ø 4 mm ze sztywną tuleją izolacyjną.
Nr kat. | Typ | Napięcie znamionowe/prąd | |
---|---|---|---|
Zobacz materiał XKK-1001 | 1000 V, KAT. II / 32 A | Ni |
Kliknij na Numer zamówienia. , aby otworzyć dedykowany arkusz danych.