Gniazdo panelowe LB4H-IE/N

Izolowany Ø  4  mm sztywny. Mosiądz obrabiany maszynowo. Gniazda można montować we wstępnie nawierconych panelach. 
Połączenie: Połączenie lutowane.

NR KAT.

TYP

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE/PRĄD

 

64.3042-*

LB4H-IE/N

Prąd przemienny 30 V/25 A
Prąd stały 60 V/25 A

Ni

Kliknij na Numer zamówienia. , aby otworzyć dedykowany arkusz danych.