Elektryczny zawias uziemiający (EGH) zastępuje konwencjonalny zawias i oplot uziemiający między ruchomymi drzwiami a szafą. Ułatwia to demontaż drzwi i gwarantuje ponowne podłączenie masy przy ponownym montażu. Oprócz mechanicznej funkcji obrotu zawiasu, EGH zapewnia również elektryczne połączenie uziemiające między drzwiami a szafą. Dzięki zastosowaniu MULTILAM zachowana jest ciągłość między interfejsem szafa/zawias, zawias/drzwi, a także czop zawiasu. Różne uszczelki chronią zawias i części aktywne przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi i zapewniają stopień ochrony IP66.
EGH | ZAKRES DZIAŁANIA |
|---|---|
Prąd znamionowy | 100 A |
Prąd zwarciowy (1s) | 1,4 kA |
Prąd szczytowy | 4,7 kA |
Cykle otwierania/zamykania | 15,000 |
Demontaż / montaż drzwi | 500 |
Temperatura | -40...+70°C |
Dopuszczalny ładunek na zawias | 250 kg |