FAST MOVING TECHNOLOGY

生産効率

金型交換プロセスを最適化してみませんか?

プラスチック用射出成型機の効率を向上

製造設備のパフォーマンスを明確に、そして正確に理解することは困難であり、このことは、多くの企業にとって業務効率の低下につながっています。

理想的な製造設備であれば、各機器は無駄なく、継続的に、最大能力で稼働し、ダウンタイムを最小限に抑えて利益を最大化します。しかし、実際の業務では、このようなシナリオ通りになるとは限りません。


ストーブリは課題を特定し、エネルギー接続用コネクタ、金型クランプ、金型搬送、金型メンテナンス、プロセス自動化によって、多くの作業時間を短縮して 生産性を向上させるべく、効果的で 信頼性の高いソリューション を幅広く提供します。

対象が何であっても、製造工程の一部または全部を自動化することが可能です 。

以下が原因で製造時間をロスしていませんか?

  • 金型の予熱による時間の損失
  • 安全上の問題につながるコネクタ接続エラー
  • 複雑で危険なクランプ作業
  • 予定外に行われる金型メンテナンス
  • ロボット用ツールチェンジャーによる時間損失

「ホースやコネクタの着脱に伴う、反復的で肉体的に負担のかかる一連の作業の多くは、今や過去のものになりました。従業員の労働環境は明らかに改善されました。」

Denis Paquet  / Eaton社 生産技術

最適化したいプロセスをクリックしてください。

ストーブリでは、課題がソリューションに変わります。

デュッセルドルフで開催される K 2025 にご期待ください。ストーブリではプラスチック業界向けの先駆的なソリューションを発表します。

ブース位置 ホール11 | H18

小型成型機向けとなるコンパクトなシステムや、安全性を高め、生産をより効率的にする先進的な金型クランプなど、革新的なテクノロジーを体感ください。自動化とインダストリー4.0により、未来の製造業がどのように形成されていくのかを感じ取ってください。

ストーブリに相談ください。

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for completing our form! We have received your inquiry and will be in touch shortly. In the meantime, you can visit our website to learn more about our fluid connection solutions.