当社について お知らせ 採用情報
シートベルトウェビングの製造業者にとって、高精度で一貫した織りパターンを保証する織機が必要です。さまざまなデザインや素材に対応できる柔軟な機械が不可欠です。ジャカード機やロータリードビーなどの織機の耐久性と信頼性は、継続的で安全な生産を保証するために重要です。私たちの織機ソリューションは、シートベルトウェビング生産におけるデザインとスタイルの変更を容易にし、生命の価値を認識する上で最も信頼性の高い汎用性のある機械が生産の基盤を形成することを認めています
シートベルトウェビングの製造において、SX PROジャカード機は優れた成果を達成します。新しい構造は、優れた機能の信頼性と使いやすさを提供し、メンテナンスを最小限に抑えます。先進のMX PROとMX PRO Vモジュールと組み合わせることで、この革新的なコンセプトは最高の生産効率を保証します。ジャカード機の堅牢な構造は、特に高品質な材料を使用しているため、平均以上の信頼性と非常に長い耐用年数を持ち、シートベルトウェビングの製造に理想的です。 ストーブリのジャカードマシンおよびハーネスは精密に調整され、織機と完全にマッチングして最適なシステムを形成できます
S3000ロータリードビー は、高精度かつ織物パターンの一貫性を提供するため、シートベルトウェビングメーカーにとって最適な選択肢です。その電子制御により高品質の製造を確保します
このロータリードビーは非常に高性能に設計されています。ロックシステム採用の新しい選択システムには、慣性が低減された部品が含まれており、選択の最適化と安全性の向上を実現しています。高い動作負荷や速度の条件下でも、動作にガタがまったくなく、モジュール設計と固定された電磁バーによる読み取りシステムのおかげで、騒音と振動は大幅に減少します。このドビーのもたらす高精度で堅牢な構造、例外的な信頼性、かつてないほどの耐用年数は、さらに際立った特徴です