実績のある自動車業界向けエアバッグ織機

エアバッグ生地製造業者として、運転席および助手席の多様なエアバッグ生地の製造において高精度と効率を保証する織機を持つことが重要です。カムモーション、ロータリードビー、ジャカードマシンを含む我々の先進的な織機は、フロント、膝、側面エアバッグ、さらに平織りと一体型織物(OPW)構成を含む多様なデザインに対応する柔軟性を提供します。これらの機械の耐久性と信頼性は、継続的な生産に不可欠です

Stäubliの機械とソリューションは、製造プロセスのサポートと最適化を目的に設計されており、設計変更やスタイルのバリエーションに容易に対応できるようになっています。安全性と信頼性の重要性を理解し、エアバッグ生地製造業者が直面する特定の課題に対処するための柔軟な機械をご提供します。信頼性、性能、耐久性で知られる我々の織機ソリューションを探索し、生産能力を向上させてください

自動車用エアバッグ製造のストーブリの織機

ジャカード技術は、エアバッグ製造業者に一体型織物(OPW)を可能にします

LXL PROジャカードマシン は、縫い目のある高度な一体型織物(OPW)エアバッグを製造し、必要な形状と最大の安全性を保証します。この技術により、新世代のOPWを作成することが可能であり、エアバッグ内のチャンバーのような機能を取り入れ、車両のデザインと安全性に対応します。さらに、弊社の機械は、OPWエアバッグの品質と信頼性を維持するために、正確かつ優しい糸の扱いを確保します

経糸タイイング機は生産性を向上させます

エアバッグ製造におけるTOPMATICタイイングマシンの高効率な経糸交換は、高品質の結び目を保証するための高度な品質管理機能により、使用される様々な糸タイプに対応できることにより実現され、織機のダウンタイムも最小限に抑えます。この効率性、汎用性、品質管理の組み合わせが、エアバッグ製造においてこのタイイングマシンを理想的な選択肢としています

織準備を最適化するための引き込み機

SAFIR PRO S37の引き込み機は、エアバッグ用の平織り布の織りにおける特定の課題を解決します。この布は、空気透過性と耐熱性を正確に制御する必要があります。レイヤー&オフセット管理オプションを備えたダブルワープビームアプリケーションの取り扱い能力が、エアバッグ織りにおける性能をさらに向上させます。この引き込み機は、欠陥のないハーネスの製造を助け、エアバッグの安全性と耐久性にとって非常に重要なものとなります

ロータリードビー - 高い生産性と精度

S3200ロータリードビー は、フロントエアバッグ(運転席および助手席)に使用される平織り生地の製織に最適なソリューションです。これらの生地は、求められる通気性と耐熱性を提供します。S3200の電子制御システムとメンテナンスフリーのe32/e33トランスミッションにより、特定の織物課題に対応しつつ最適な性能を確保します。この先進技術は、厳格な安全性と耐久性の基準を満たす高品質なエアバッグ生地の生産を保証します

車両用途のための繊維ソリューション