Stäubli ロボティクスサービスパッケージ

お客様一人ひとり、機器ごとに異なる要件があるため、お客様のニーズに合わせてサービスをカスタマイズできる柔軟なパッケージ を提供しています。

あなたの Stäubli アカウント担当者は、適切な対応とサポートを確保するために、最適な カスタマイズされたStäubli サービスパッケージ の選定をお手伝いします。


Care Packs:あなたのニーズに合わせて調整されたもの

Stäubliは、Care compactCare Plus 、  Care Premiumという複数の層 のケアパック を提供しており、 予測可能性、保護、性能を提供します 。

パッケージの4つの特徴

レスポンス保証

優先的な現場サービス技術者のディスパッチと最大部品の入手可能性。

予防保全 

ロボットの耐久性を高め、ダウンタイムのリスクを減らしましょう。

サービス保証

機械的・電気的故障からの継続的な保護により、完全な安心感を得られます。

排他的な利点

選んだ製品やパッケージに応じて、予備部品、トレーニング  、労働費の割引が適用されます。

なぜケアパックを選ぶのか?

シンプルマネジメント

予防保守のための管理負担やスペアパーツ管理は一切なく、すべて私たちが対応します。

セキュアパフォーマンス

最適な性能を確保し、寿命を延ばすためにロボットのケアを徹底します。

予算管理

3年間の固定年会費で支出を計画し、予算をコントロールしましょう。

コストなしのインフレ

メンテナンスの介入に関わらず定額料金、驚きも隠れた費用もありません。

レスポンス保証

現場サービス技術者への優先アクセスと、必要なときに最大限の部品供給が可能です。

安心感

私たちはあなたのロボットの管理をサポートし、必要に応じて専任のサポートをもとにいたします。

ケアパックの詳細

あなたの生産ニーズに合った補償を選びましょう。

パッケージ の詳細
MyStäubli Portal
EasyBridgeを搭載

EasyBridgeを搭載
ストーブリ  アフターセールス ホットライン10/524/5
EasyBridgeを搭載
24/5
EasyBridgeを搭載
生産停止時の現場出発時間 (1)1営業日以内1営業日以内1営業日以内
スペアパーツの出荷 (2)1営業日以内1営業日以内1営業日以内
スペア パーツ割引率 (3)2%5%10%
トレーニング割引率 (4)10%10%10%
ロボット点検訪問  ✓ (5)
EasyBridgeを搭載
 ✓ (5)
EasyBridgeを搭載
定期点検訪問 
修理作業割引率 (3)  5%5%
ストーブリのサービス保証 - オンサイト作業をカバー 
ストーブリ・サービス保証 - オンサイト作業、スペアパーツ、旅費を補償  
年間インストールベース分析  
EasyBridgeを搭載

Stäubli EasyBridge (6)

時間をセーブし、迅速なトラブル対応で設備を保護するため安心です。

(1) 土日および祝祭日を除く (2) 重要なスペアパーツの選択にのみ適用 (3) ストーブリのサービス保証の対象とならない修理、およびストーブリ・ホットラインで対応する場合にのみ適用 (4) 年に1回のトレーニングおよび1人の参加者に適用 (5)定期点検訪問に含まれる (6)Care pack Plus & Premium 3年契約でのみご利用いただけます。

このオファーは国によって異なる場合があります - 詳細については、カスタマーサービスを参照してください。

専門家までご連絡いただくか、より詳しい技術情報をご覧ください

成功事例

「これらのケアパック契約を実施して以来、毎年厳格にメンテナンスが行われているため、生産停止は一度もありません。」

フィリップ・ブルロワ |デゾーテルのメンテナンスマネージャー

Stäubli Roboticsのさらなるサービスを発見