2026年2月2日


織物技術

複合素材を用いた織物補強材:JEC World 2026でStäubliに会いましょう

Stäubli Textileは、3月10日から12日にパリ・ノール・ヴィルパントで開催されるJEC World 2026にて、技術繊維向けの最先端の織物機械ソリューションを披露します。複合材料および先端材料の国際的な主要な見本市として、JECワールドは世界中の主要なイノベーター、製造業者、技術提供者を一堂に会します。織物業界で130年以上の経験を持つStäubliは、高度に信頼性の高い高速織機と高度な用途向けの統合ソリューションを提供することで、技術繊維の未来を切り開い続けています。

来場者やパートナーの皆様は、ホール5のブースM141でStäubliのトレンド先駆的な技術をぜひご覧いただけます。

今年の大会では、Stäubliは UNIVAL 100電子ジャカードミシンに特に注目し、 複雑で洗練された技術布の織りに比類なき柔軟性を提供します。 個別に制御されるハーネスコードと卓越した動作精度を備えた UNIVAL 100は、3D織りガラスやカーボンファイバーなどの要求の高い材料の加工に特に適しています。完全電子アーキテクチャにより、無制限のパターンの多様性を可能にしつつ、優しい制御と最適な糸の取り扱いが確保され、高性能複合材料用途において重要な要素となっています。

また、Stäubliは炭素、ガラス、アラミド繊維などの素材を用いた高度な3Dおよび多層織物の製造に特化した TFシリーズの織機も発表します。 TF20およびTF30モデルは柔軟性、精度、生産性を兼ね備えており、複雑な補強構造や軽量用途に最適です。 高性能織りを目的に設計されたTF20は高速性能とダブルレイピアオプションを提供し、出力を大幅に向上させることができます。一方、TF30は優しい糸の取り扱いを保証し、幅広い高度な織り構造に対応しています。

Stäubliの卓越性へのコミットメントは、 継続的な研究開発高品質な部品の使用、そして機械設置前後の長期的な顧客サポート に根ざしています。Stäubliの設備は世界中の織物工場で信頼性を発揮し、軽量補強構造から専門的な工業用繊維まで、最も厳しい性能基準を満たす技術用生地を生産しています。

Stäubliのブースを訪れる方は、同社の統合織造ソリューションが次世代複合材料の開発を支援し、産業イノベーションの新たな可能性を開く様子を探る機会を得られます。

JEC World 2026の期間中、ホール5のスタンドM141でStäubliの織物技術を紹介します。

最新のStäubli繊維ニュース

フィルターのリセット