STÄUBLIからの新製品情報 SMIマルチカップリング

小型射出成型機の作業をSMIで改善

射出成型機向けのマルチカップリングとしてSMIがストーブリから発売されます。SMIは小型射出成型機向けに特別に設計された製品で、コンパクトさと使いやすいさを特徴としています。様々なニーズに対応できるように柔軟性に富んだこのシステムは、新規導入予定の金型にも、そして今お使いの金型にもシームレスに取り付けることが可能であり、金型交換作業を最適化して無駄を無くし、生産効率を高めることができます。

SMIマルチカップリングシステムは電子機器冷却における豊富な経験をもとに開発されており、金型交換時のミスを防止すると共に作業者の安全性が十分に考慮されています。直観的なデザインのため操作に関する特別なトレーニングは不要であり、誰でも簡単に扱うことができます。

SMIシステムは、複数回路の着脱作業を1か所で、そしてワンアクションで行うことができるため、金型交換時のダウンタイムを大幅に削減することができます。また、成型機と金型間のコネクタを標準化すれば、リーン生産方式の基盤を構成することにもなります。

ストーブリでは持続可能性にコミットしており、SMIマルチカップリングは、持続可能性な開発に向けた取り組みの一環でもあります。皆様の各設備のパフォーマンスを全体的に向上させることのできる信頼性と効率性に優れたソリューションを持って、作業環境を汚すことなく、長期的な投資としての安定性を確保しています。

ストーブリのSMIで生産能力を強化させましょう。このソリューションは、流体の流れを最適化し、自動着脱を推進し、高精度射出成型用途にも対応できるように設計されています。共に射出成形プロセスを刷新しましょう - ストーブリを選択いただければ、生産効率を改善しながら作業コストの削減へとつながります。