当社について お知らせ 採用情報
従来型電力の未来を活性化する
安全性が最優先事項である高性能で信頼性の高い従来型エネルギーソリューションをご紹介します。当社のソリューションは、信頼性を重視して設計されており、エネルギーシステムがスムーズに稼働すると同時に、より安全なエネルギーの未来に貢献します。
ストーブリのソリューション
送電
ユーザーフレンドリーなコネクタソリューションで停電なく電力を確保します。
原子力
原子力部門向けの安全で信頼性の高いクイックリリースカップリング、電気コネクタ、集中接続システム。
石油・ガス
石油・ガスセクターの海中環境および遠隔操作に適したクイックリリースカップリング。
ユーティリティ・ソリューション
停電の発生は一秒を争う出来事です。ストーブリのソリューションは、重要度の高いな緊急システムに対して、迅速で安全な電力復旧と信頼性の高いパフォーマンスを保証します。