当社について お知らせ 採用情報
石油・ガス
最も過酷な環境下でも安全性と効率を向上させます
石油・ガス産業は世界経済の根幹を成す重要な柱であり、各産業を動かし、車を走らせ、各家庭に電力を供給するために不可欠なエネルギー源となっています。新規油田の探索から最終製品の輸送に至るまで、この複合的でリスクの高い産業だからこそ絶対的な安全が求められています。過酷で制約の厳しい環境下での作業が多く、各場面ごとにそれぞれのプロセスの安全を確保しておかなければなりません。つまり、作業員と設備の安全を確保するだけでなく、環境保護も必要となります。
カタログをダウンロードするには、下のボタンをクリックしてください
ストーブリでは、Upstream、Midstream、Downstreamのいずれの業界であっても、様々なアプリケーションを網羅する幅広いクイック・コネクト・フィッティング・システムを提供しています。
ここでのストーブリ製品は、特に海洋環境などの極限の条件に合わせた特別仕様であり、必要となる耐食性や耐圧性を最大限に考慮した特性を備えています。
ストーブリは、陸上・海上掘削などの探査および生産活動用として特別仕様となる、信頼性が高いコネクタ・ソリューションを提供しています。
アプリケーションとしては、油圧駆動ウインチ用の高圧カップリング、地震解析のためのボーリング掘削用の油圧、電気コネクタなどがあります。
幅広い製品ラインナップには、各種エネルギーを一括着脱するためのスタブプレートも含まれており、これは、マニホールド、クリスマスツリー、遠隔操作ROVスタブプレート用マルチカップリングのそれぞれを接続するために使用されます。
タンカー、パイプライン、貯蔵施設を使用した石油製品の貯蔵、加工、輸送の各工程は、石油に関するプロダクト・チェーンを構成する重要な一部分です。
ストーブリには、大口径ノンスピルカップリングをはじめとした大流量に対応するため製品群があります。このソリューションには、積み込み、積み下ろし、燃料補給用としての油圧ライン、充填、排出、流体移送時の緊急分離装置、そして危険区域で安全に作業を行うためのセイフティ・クイックカップリングなどが含まれています。
ストーブリのノウハウは、石油精製サイクル全体をカバーしており、Downstream向けのコネクタ・ソリューションのご用意もございます。
このソリューションには、個人用保護具として使用されるブリージングエアー、ホース、フィルター用のクイックカップリングや、危険区域でも安全に作業できるセイフティ・クイックカップリングが含まれます。さらに、パイプライン建設中の溶接ヘッドを自動切り替えをするためのコネクタ・プレート、サンプリングおよびテストポイントで使用するクリーンブレークカップリング、そして最も過酷な作業環境に耐えるように設計されたセイフティ・クイックリリースカップリングにも及びます。
詳細については、スペシャリストにお問い合わせください。